Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Soluciones de análisis químico de procesos en tiempo real

Medición automatizada de parámetros químicos de proceso críticos para incrementar el rendimiento de la planta

Controle y optimice sus procesos químicos con el análisis químico de procesos (PAC, 'process analytical chemistry')

Tecnologías de medición basadas en láser como la espectroscopia Raman y la espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) continúan ganando terreno con respecto a otros métodos como la cromatografía de gases o la espectrometría de masas. Sin partes móviles y con una necesidad de muestreo significativamente reducida, los analizadores de proceso empleados son más fáciles de mantener y proporcionan en segundos unos resultados altamente precisos. Ello permite un control más inteligente de procesos altamente cambiantes en tiempo real sin tener que exponer el ser humano a productos químicos peligrosos.

Hechos clave

Up to 30%

reduction in batch processing time

Detecte el punto final de una reacción con espectroscopia Raman ©Endress+Hauser
Perspectivas

Detección de punto final y control cinético de reacciones

La polimerización de emulsiones produce una amplia gama de materiales poliméricos, incluidas pinturas y gomas sintéticas. Este tipo de reacciones se desarrolla en un entorno acuoso en el que las especies de monómeros se mantienen en una única fase con un producto tensioactivo o emulsionante adecuado. Es posible usar una o más especies de monómeros y el polímero o copolímero resultante se produce como una suspensión estable, en la forma de un látex.

Nuestra experiencia en el campo

La espectroscopia Raman se adapta bien a la monitorización de estas reacciones al ser sensible a la medición de enlaces dobles específicos, y no experimenta interferencias debidas a la matriz acuosa.

  • Es posible compensar la velocidad de formación de los enlaces para obtener variaciones en la intensidad general medida de la reacción
  • El agua no interfiere en la medición de las soluciones acuosas
  • Posibilidad de medir a través de las paredes o las ventanas del reactor
  • Correlación excelente con los datos cromatográficos y gravimétricos
Control de las impurezas en gases de alimentación en tiempo real para mejorar la calidad del producto ©Endress+Hauser
Perspectivas

Control en tiempo real de las impurezas en gases

Los costes de los tiempos de parada de la planta debidos a un gas fuera de especificación pueden resultar muy elevados, especialmente en procesos petroquímicos.

Nuestra experiencia en el campo

Los analizadores TDLAS monitorizan la calidad de los gases de alimentación midiendo selectivamente contaminantes como la humedad (H2O), el sulfuro de hidrógeno (H2) y el dióxido de carbono (CO2).
Estas mediciones ayudan a mejorar el control del proceso, cumplir las especificaciones del producto, evitar el envenenamiento del catalizador y minimizar las llamaradas. Los analizadores proporcionan mediciones fiables en cuestión de segundos, lo que permite actuar con rapidez. Ofrecemos soluciones completas de analizadores que incluyen un sistema de extracción y acondicionamiento de muestras y las carcasas adecuadas para los analizadores.

Los analizadores Raman pueden identificar enlaces de grupos funcionales específicos comunes en los monómeros de polimerización ©Endress+Hauser
Perspectivas

Monitorización de las propiedades y la calidad del producto en línea

Las reacciones de polimerización a menudo se desarrollan en modo de semilote. Ello permite tener un control preciso de la composición del producto para crear materiales de altas prestaciones con propiedades adaptadas minuciosamente a cliente. Durante la reacción es necesario llevar un control estricto de las concentraciones del reactivo para evitar propiedades no deseadas en el producto final. No basta simplemente con añadir los reactivos en la proporción correcta.

Nuestra experiencia en el campo

Nuestros analizadores Kaiser Raman son sensibles a grupos funcionales específicos como los radicales vinilo y alquilo, comunes en los monómeros de polimerización. Nuestra sencilla interfaz de muestra y su acoplamiento de fibra óptica a la unidad base permite una ubicación flexible de la unidad base en relación con los reactores discontinuos o las líneas de proceso.

  • Opciones disponibles para ópticas sin contacto que permiten efectuar mediciones a través de las ventanas de los reactores
  • Medición de hasta cuatro reactores de dosificación por lotes o corrientes de proceso con un solo analizador
  • Coherencia entre lotes con respecto al peso molecular medio y la polidispersidad

Ventajas

El análisis químico de procesos (PAC, 'process analytical chemistry') resulta clave para poder controlar y optimizar sus procesos químicos. Con tecnología de análisis en la línea de proceso, como la espectroscopia TDLAS y Raman, mejorará la comprensión de su proceso y su control en tiempo real. Conduzca su planta a un nivel de ejecución superior gracias a un aumento del rendimiento y una mejora de la calidad, y garantizando el lugar de trabajo más seguro posible.

Hechos clave

Más de 25

años de funcionamiento continuo desde la instalación de los analizadores más antiguos

Hechos clave

Más de 2000

analizadores de proceso de tecnología Raman instalados en todo el mundo

Hechos clave

100+

patentes en tecnología Raman y holográfica

Resumen

Cómo le podemos ayudar

Nuestras soluciones de análisis proporcionan mediciones rápidas y en tiempo real de composiciones químicas con unos costes operativos y unos riesgos de seguridad mínimos. Somos expertos en el desarrollo de soluciones analíticas adaptadas al cliente que superan desafíos de medición únicos, incluido el diseño de sondas, bancos de analizadores y cabinas específicas para procesos.

  • Asistencia completa para su aplicación, desde estudios de viabilidad hasta asistencia para la elaboración de modelos quimiométricos a largo plazo, pasando por la puesta en marcha y contratos de mantenimiento
  • Las soluciones de análisis químico de procesos están diseñadas para cumplir con todos los estándares internacionales
  • Red global de servicio y asistencia

Notas al pie

Artículos relacionados

Descubra más artículos interesantes