Garantice la seguridad de su planta con ProtectBlue
Garantice la seguridad de su planta con ProtectBlue
Transmisor de un canal
1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus PA, FF
Segunda salida adicional posible, también con posterioridad
IP66 y IP67
El Liquiline CM42B proporciona una medición precisa y fiable del pH, el ORP, la conductividad o el oxígeno en aplicaciones de proceso exigentes. Aprovecha su manejo local intuitivo y utiliza su interfaz Bluetooth y la aplicación SmartBlue para el manejo y la supervisión remotos del punto de medición a través de tus dispositivos móviles. La comunicación por Bluetooth está protegida mediante un concepto exclusivo. No hay que preocuparse por intrusos. Las diferentes versiones del dispositivo permiten una adaptación flexible a todos los requisitos de instalación.
El transmisor Liquiline CM42B está indicado para aplicaciones de proceso exigentes en las industrias siguientes
Química
Alimentación y bebidas
Ciencias de la vida
Centrales eléctricas y energía
Petróleo y gas
Industria minera, de extracción de minerales y metalúrgica
Cuenta con certificados internacionales de protección contra explosiones, como IECEx, ATEX, C/US IS Cl. I div 1 y CHN-Ex que permiten utilizarlo en zonas con peligro de explosión.
Comodidad en el manejo y la configuración: el concepto operativo intuitivo hace que la puesta en marcha y la configuración en campo sean sencillas y rápidas. La conexión Bluetooth y la aplicación SmartBlue permiten supervisar y manejar el dispositivo a través de tu smartphone o tableta
Concepto de seguridad único: la conexión Bluetooth cuenta con un concepto de seguridad único que evita las intrusiones y permite la gestión sofisticada de roles del personal operativo. La conexión Bluetooth y la aplicación SmartBlue permiten supervisar y manejar el dispositivo a través de tu smartphone o tableta
Apto para todos los entornos de proceso: el transmisor se encuentra disponible en versión de acero inoxidable, plástico o para montaje en raíl DIN. Simplemente elija la versión adecuada para integrarla en un skid y utilícelo en entornos con estrictos requisitos higiénicos o en zonas con peligro de explosión.
Aumento de la seguridad funcional y el tiempo de actividad: la tecnología Memosens le ofrece una transmisión de datos digital segura y una alta disponibilidad de los valores medidos. La función "plug and play" de los sensores precalibrados reduce el tiempo de parada del proceso de calibración.
Perfecta integración en el sistema: el Liquiline CM42B ofrece una comunicación HART certificada por la HCF que hace que la integración en su sistema de control de procesos resulte sencilla y segura.
Toda la información relevante sobre los activos al alcance de la mano: el código QR conforme a la norma EN 61406 ofrece acceso directo a todos los datos de los dispositivos, lo que constituye la base para los gemelos digitales y aumenta la eficiencia del mantenimiento.
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
|
Versión en español - 05/2026 |
Transmisor a dos hilos Equipo de campo y equipo para montaje en raíl DIN
| EN | ES | ||
|
21/05/2026
|
|
|
|
|
25/02/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
21/05/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
5.2 MB |
|
Nombre del archivo: |
TI01817CES_0226-00.pdf |
Transmisor a dos hilos
Equipo de campo y equipo para montaje en raíl DIN
| EN | ES | ||
|
21/05/2026
|
|
|
|
|
25/02/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
21/05/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
5.2 MB |
|
Nombre del archivo: |
TI01817CES_0226-00.pdf |
Transmisor a dos hilos
Equipo para montaje en raíl DIN
| EN | ES | ||
|
09/04/2026
|
|
|
|
|
24/02/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
09/04/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
4.2 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA02381CES_0226-00.pdf |
Transmisor a dos hilos
Equipo de campo
| EN | ES | ||
|
09/04/2026
|
|
|
|
|
24/02/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
09/04/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
4.6 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA02380CES_0226-00.pdf |
Transmisor a dos hilos
Equipo para montaje en raíl DIN
| EN | ES | ||
|
09/04/2026
|
|
|
|
|
21/01/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
09/04/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
3.6 MB |
|
Nombre del archivo: |
KA01731CES_0226-00.pdf |
Transmisor a dos hilos
Equipo de campo
| EN | ES | ||
|
09/04/2026
|
|
|
|
|
21/01/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
09/04/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
4 MB |
|
Nombre del archivo: |
KA01730CES_0226-00.pdf |
Kit Mastbefestigung
| EN | ES | ||
|
28/02/2017
|
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
28/02/2017 |
|
Tamaño del archivo: |
659.1 KB |
|
Nombre del archivo: |
EA00010CA2_0317.pdf |
Electronic and mechanical components
| EN | ES | ||
|
18/03/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
18/03/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
4.4 MB |
|
Nombre del archivo: |
EA01516CEN_0125-00.pdf |
Two-wire transmitter
EAC 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
| EN | ES | ||
|
28/09/2026
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
28/09/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
449.9 KB |
|
Nombre del archivo: |
XA03758CEN_0126-00.pdf |
Two-wire transmitter
KOR Ex ia IIC T6/T4 Ga
| EN | ES | ||
|
20/01/2026
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
20/01/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
692.5 KB |
|
Nombre del archivo: |
XA03650CEN_0125-00.pdf |
Transmisor a dos hilos
ATEX: II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6/T4 Ga
| EN | ES | ||
|
03/06/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
03/06/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
775.3 KB |
|
Nombre del archivo: |
XA03507CES_0125-00.pdf |