Este producto no está disponible en esta región.
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0 to 10 mg/l free chlorine or 0 to 10 mg/l total chlorine
LOD: 0.018 mg/l -
Temperatura del proceso
5 to 40 °C (41 to 104 °F)
-
Presión de proceso
0.3 bar (4.4 psi) to 5.2 bar (75.4 psi), up to the point of sample preparation.
-
Método de medición
DPD (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine) method in accordance with US EPA 40 CFR 141.74, US EPA 40 CFR 136.3, US EPA 334.0, ISO 7393-2 and 4500-CL-G
Ámbito de aplicación
El CA75 DPD monitoriza con fiabilidad el cloro total o libre en aplicaciones que requieren alta precisión. Cumple con la normativa que exige el método DPD, estandarizado y oficialmente reconocido.
Agua potable: garantiza una desinfección eficaz y evita al mismo tiempo una sobredosis
Plantas de tratamiento de aguas residuales: controla los efluentes y facilita la reutilización del agua
Agua de proceso: detección fiable del cloro y protección contra los daños
Industria alimentaria: garantiza unos procesos de llenado higiénicos y una alta calidad del producto (por ejemplo, en el agua de lavado) y protege las membranas de los sistemas de ósmosis inversa
Piscinas dosificación eficaz de desinfectantes
Nota: El CA75 siempre requiere un transmisor Liquiline CM44x.
Ventajas
Cumple con los requisitos normativos a escala mundial, gracias al método DPD, reconocido oficialmente.
Ahorre espacio y reduzca los costes: incorpore a su punto de medición sensores Memosens adicionales (por ejemplo, para medir el pH o la turbidez).
Integración perfecta mediante protocolos de bus de campo como Modbus RTU, PROFIBUS DP, EtherNet/IP y otros.
Puesta en marcha sencilla: conecte el módulo analizador DPD, al igual que un sensor "plug and play", a un transmisor. Liquiline
Mantenimiento mínimo gracias a la calibración de fábrica: la ausencia de calibraciones periódicas y la flexibilidad en los intervalos de medición contribuyen a optimizar los costes operativos (OPEX).
Niveles de reactivos visibles en todo momento: la puerta transparente permite una inspección visual rápida y sencilla.
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Módulo analizador DPD CA75
Determinación del cloro libre o del cloro total mediante el método DPD
EN ES 06/07/2026Idioma:
Español
Versión:
06/07/2026
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01893CES_0126-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Módulo analizador de DPD CA75
Medición del contenido de cloro libre o total utilizando el método DPD
EN ES 25/06/2026Idioma:
Español
Versión:
25/06/2026
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA02616CES_0126-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA DPD analyzer module CA75
Maintenance kit CAV750
EN ES 10/06/202621/04/2026Idioma:
Inglés
Versión:
10/06/2026
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
EA01806CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA DPD analyzer module CA75
Spare parts
EN ES 06/07/2026Idioma:
Inglés
Versión:
06/07/2026
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
EA01807CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD CY75
Mixing the reagents
For analyzer module CA75EN ES 23/07/2026Idioma:
Inglés
Versión:
23/07/2026
Tamaño del archivo:
255 KB
Nombre del archivo:
SD03599CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD DPD analyzer module CA75
Maintenance booklet
EN ES 11/05/2026Idioma:
Inglés
Versión:
11/05/2026
Tamaño del archivo:
340.7 KB
Nombre del archivo:
SD03540CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Compliant with regulatory standards worldwide
DPD analyzer module for online
monitoring of free or total chlorineIdioma:
Inglés
Versión:
22/07/2026
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
CA75_IN01485CEN_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Normgerechte Chlorüberwachung
Erfüllen Sie weltweit regulatorische Anforderungen mit dem DPD
Analysatormodul CA75 und überwachen Sie Ihre Desinfektionsprozesse
zuverlässig.Idioma:
Alemán
Versión:
19/08/2026
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
CA75_IN01485CDE_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Monitoraggio del cloro conforme alle norme
Monitoraggio del cloro
conforme alle norme
Soddisfate i requisiti internazionali con il
modulo analizzatore DPD CA75 per un
monitoraggio affidabile della disinfezione.Idioma:
Italiano
Versión:
02/10/2026
Tamaño del archivo:
12.3 MB
Nombre del archivo:
CA75_IN01485CIT_eBrochure.pdf
-
-
-
Reactivos/soluciones patrón/producto de limpieza para el analizador
CY75-ALSATE (Czech Republic)
Standard solution CY75DPD Total Chlorine
Idioma:
Checo
Versión:
18/08/2026
Tamaño del archivo:
0 B
Nombre del archivo:
MSDS_CY75-ALSATE_(CZ).pdf
-