Sonda Rxn-20 in situ en un laboratorio o una fábrica
Sonda Rxn-20 que muestra una lente óptica
Ámbito de aplicación
La sonda Raman Rxn-20 es el máximo exponente en el análisis de sólidos y semisólidos. Su diseño de última generación en acero inoxidable produce mediciones Raman representativas, cuantitativas y de enfoque automático. La sonda Rxn-20 ilumina una gran superficie y elimina la necesidad de alinear la sonda para adaptarla a la rugosidad superficial. Proporciona toma de muestras heterogénea de sólidos mediante análisis volumétrico. Este resulta muy útil en la medición de comprimidos, cápsulas, sólidos de la industria alimentaria y esferas de polímeros.
Química: calidad del producto final, impurezas en la mezcla, grado de cristalización, materias primas
Polímeros: calidad de pellets extruidos, grado de cristalización, densidad, materias primas
Farmacéutica: grado de cristalización, polimorfismo, granulación, uniformidad de la mezcla, uniformidad del contenido, fabricación de recubrimientos, fabricación de comprimidos
Alimentación y bebidas: calidad de sólidos lácteos, composición de carnes y pescados
Ventajas
Medición sin contacto de sólidos heterogéneos para una mejor representación
Control del proceso y eficiencia mejorados mediante mediciones más rápidas
Mediciones no destructivas a distancia
Toma de muestras reproducible
Flexibilidad de muestreo gracias a una amplia variedad de ópticas accesorias Rxn-20 sin enfoque y de inmersión
Sin necesidad de alinear la sonda para adaptarla a la rugosidad superficial
Análisis superficial y de capa profunda (volumétrico)
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Melamin monitoriza las transferencias de disolventes para asegurar una entrega precisa desde los camiones hasta los depósitos correspondientes en procesos de la industria química.
Borealis monitoriza los grados de polipropileno y polietileno durante las reacciones de polimerización de olefinas en reactores de bucle con alimentación continua en la industria química.
Connections: proprietary electro-optic Temperature: -40 to 70 °C / -40 to 158 °F Lengths available: 3000 mm / 118.12 inch 10000 mm / 393.71 inch 15000 mm /590.56 inch Minimum bend radius: 75 mm / 2.96 inch
Longitud
Sonda Rxn-20 (incluido el radio de curvatura del cable de fibra): 312 mm/12,29 in
Diámetro
Raman Rxn-20: 48 mm/1,89 in
Distancia de trabajo
Basado en la óptica de obtención de muestras seleccionada
Installation de la spectroscopie
Raman en zone explosible
(ATEX, IECEx, NEC/CEC)
PU (publicación)
Versión en francés - 08/2026
New version available in English
Découvrez comment les systèmes de spectroscopie Raman sont installés en toute sécurité dans des zones explosibles. Cet article explique les risques d’ignition optique, les concepts de protection et comment ATEX, IECEx et les normes nordaméricaines influent sur la conception et l’installation conformes des systèmes Raman.
Raman-Anwendungsleitfaden für die
Life-Sciences-Industrie
PU (publicación)
Versión en alemán - 09/2025
New version available in English
Ein Leitfaden zu unseren Anwendungshinweisen zur Raman-Spektroskopie für die Life-Science-Industrie (Raman Rxn2-Analysator, Raman Rxn4-Analysator, Rxn-10-Sonde, Rxn-20-Sonde, Rxn-45-Sonde, Rxn-46-Sonde und Zubehör für Sondenoptiken (blO-Optic, Raman- Single Use-Optiksystem / SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik)
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .