Sonda Rxn-45, vista lateral orientada hacia abajo a la derecha
Sonda de bioprocesamiento Rxn-45
Ámbito de aplicación
La sonda Raman Rxn-45 capitaliza el poder de Raman en la fabricación de bioprocesos midiendo múltiples componentes específicos en tiempo real para obtener una retroalimentación continua del proceso las 24 horas. También cumple con los desalentadores requisitos de toma de muestras en cumplimiento, esterilización, compatibilidad de puertos y conveniencia. La sonda Raman Rxn-45 fue diseñada para instalarla en reactores de acero inoxidable cGMP y de desarrollo y se utiliza satisfactoriamente para proporcionar un "ojo" analítico en bioprocesos a gran escala.
Cultivo celular: glucosa, lactato, aminoácidos, densidad celular, titulación y más
Fermentación: glucosa, glicerol, acetato, metanol, etanol, biomasa y más
Ventajas
Mide múltiples componentes en tiempo real para una retroalimentación constante y automatizada del proceso
Proporciona estabilidad de medición a largo plazo
Ofrece un acabado de superficie adecuado para la fabricación de cGMP
Proporciona compatibilidad con los puertos laterales de biorreactores y las cajas de sensores estándar de la industria
Ofrece la flexibilidad de instalación en reactores de desarrollo y producción
Reduce las cargas de esterilización y limpieza con compatibilidad estándar CIP/SIP
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado en el ámbito de las Ciencias de la vida.
Probe spectral coverage is limited by the coverage of the analyzer being used.
Ambient temperature
-30 to 70 °C / -22 to 158 °F
Maximum laser power into probehead (mW)
< 499
Interfaz de muestra
Temperatura: De –30 a 150 °C/de –22 a 302 °F Rampa de temperatura: ≤ 30 °C/min ≤ 54 °F/min
Presión
Presión máx.: 13,8 barg/200 psig
Wetted materials
Body: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Process connection: PG13.5 for industry standard sensor housings, welded port connectors available Surface finish: Ra 15 with electropolish Adhesive: USP Class VI and ISO993 compatible
Bioprocessing infrastructure readiness for online analytical
instrumentation integration - Is your upstream operation ready for
seamless deployment of an online Raman spectroscopy system?
PU (publicación)
Versión en inglés - 08/2026
New version available in English
This self-assessment questionnaire helps pharmaceutical and API manufacturers evaluate their readiness for implementing online Raman spectroscopy. A simple scoring system identifies potential infrastructure, integration, and process monitoring challenges, helping teams assess deployment complexity and prepare for successful real-time analytical monitoring.
Analytical costs, scale-up delays, and optimization potential in
upstream bioprocessing - Is your upstream process costing more than
you think?
PU (publicación)
Versión en inglés - 08/2026
New version available in English
This self-assessment questionnaire helps bioprocessing teams evaluate analytical costs and delays associated with scaling up from laboratory development to production. A scoring system helps identify optimization opportunities and assess the value of real-time monitoring using online Raman spectroscopy.
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
This guide explains Raman spectroscopy implementation in GMP-regulated pharmaceutical and biopharmaceutical manufacturing, covering qualification, validation, data integrity, supplier and user responsibilities, and risk-based compliance approaches for process analytical technology applications.
Analytical blind spots and contamination risks in upstream
bioprocessing - Are your cell cultures truly under control between
measurements?
PU (publicación)
Versión en inglés - 08/2026
New version available in English
This self-assessment questionnaire helps cell culture and upstream bioprocessing teams identify analytical blind spots, contamination risks from manual sampling, and opportunities to improve process control through real-time monitoring. A simple scoring system highlights where online Raman spectroscopy may help improve data quality, reduce risk, and support faster process decisions.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .