Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro por ultrasonidos ProlineProsonicFlow P 500 / 9P5B

Caudalímetro por ultrasonidos "clamp-on" Proline Prosonic Flow P 500

Fiable, flexible, sin mantenimiento: medición de caudal no invasiva, con una precisión constante, incluso en condiciones exigentes

9P5B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Título del producto

    Clamp-on flowmeter for limited spaces in process industries with up to 3 I/Os.
    Constant accuracy even when mounted with short inlet run thanks to FlowDC.
    Bidirectional measurement of various fluids, e.g. liquid hydrocarbons and chemicals.

  • Características del sensor

    High safety standards – SIL by design,
    international hazardous area approvals. Long-term stable signal – maintenance-free
    permanent mounting from outside with coupling pads. Reliable measurement on various pipe materials – sensor for GRP and plastic pipes available.
    Mounting without process interruption. Wide nominal diameter range: DN 15 to 4000 (½ to 160"). Medium temperature: –40 to +550 °C (–40 to +1022 °F).

  • Características del transmisor

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os. Reduced complexity and variety –
    freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Remote version with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.

  • Rango de diámetro nominal

    Doble canal, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")

  • Materiales del sensor

    Sistema de sujeción:
    Soporte para sensor 1.4301/304, 1.4404/316L
    Caja del sensor 1.4301/304, 1.4404/316L
    Abrazaderas 1.4301/304, 1.4404/316L

  • Variables medidas

    Caudal volumétrico, velocidad del sonido, velocidad del caudal, totalizador

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico:
    ±3 % lect. para DN 15
    ±2 % lect. para DN 25 a DN 200
    ±2 % lect. por encima de DN 200

  • Rango de medición

    0 a 15 m/s (0 a 50 ft/s)

  • Máx. presión de proceso

    N/A

  • Rango de temperatura del medio

    DN 15 a 65 (½ a 2½"): –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)
    DN 50 a 4.000 (2 a 160"): –40 a +170 °C (–40 a +338 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    –50 a +60 °C (–58 a +140 °F) opcional

  • Material de carcaza del sensor

    N/A

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierta; 1.4409 (CF3M) similar a 316L

  • Grado de protección

    Versión remota del sensor: IP 68 tipo 6P
    Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Opcional: WLAN
    Configuración posible mediante indicador local y software de configuración

  • Salidas

    3 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva)
    Doble salida de pulsos (activa/pasiva)
    Salida de relé

  • Entradas

    Entrada de estado
    Entrada de 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485

  • Suministro de energía

    24 VCC
    100 a 230 VCA
    100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM/CSA, EAC, UK Ex

  • Otras aprobaciones y certificados

    Otras aprobaciones y certificados

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Verificación del caudalímetro para DN 15, 25, 40, 50 y 100
    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a