Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de caudal Coriolis LPGmass D8EB para una medición precisa del gas licuado de petróleo

LPGmass D8EB
Caudalímetro Coriolis

El caudalímetro para aplicaciones de reabastecimiento y distribución de fácil integración en el sistema

D8EB
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo para aplicación de reabastecimiento de combustible y distribución con una fácil integración de sistema. Medición precisa de gas petróleo líquido en aplicaciones de reabastecimiento y distribución.

  • Características del sensor

    Excelente seguridad operacional – confiable bajo condiciones ambientales extrema. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de corridas de entrada/salida. Tasas de flujo de hasta 70 000 kg/h (2570 lb/min). Cálculo de flujo de volumen de acuerdo a API tabla 53.

  • Características del transmisor

    Transmisor ahorrador de espacio - funcionalidad completa con el menor impacto. Rápida puesta en marcha - dispositivos pre-configurados. Recuperación automática de datos para servicio. Carcasa de transmisor compacta, robusta. Modbus RS485

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,20 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,30 %

  • Rango de medición

    de 0 a 70.000 kg/h (0 a 2.570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +125 °C (–58 a +257 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía herramientas de operación

  • Salidas

    Ninguno

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART
    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1