Resumen de especificaciones
-
Measured variables
Measurement of gas composition
Volume measurement
Condition monitoring
Pressure measurement
Temperature measurement
Flow calculation -
Items supplied
FLOWSIC600-XT
Flow-X
Analyzers including protected rooms
Gas chromatograph
Valves
Skid structure
Monitoring system
Station control device
Piping
Pressure and temperature measurement technology
Ámbito de aplicación
Los sistemas de medición de caudal FLOWSKID son la oferta completa de sistemas de medición de caudal de gas. Se suministran como solución llave en mano para aplicaciones de custody transfer. El sistema puede proyectarse flexiblemente y suministra datos de medición de alta precisión. El sistema se fabrica de acuerdo con las normas ISO y cumpliendo con las normas de calidad más estrictas, según las normas DIN, ANSI o ASME actuales. Esto significa que los sistemas cumplen con la normativa y los requisitos locales
Aplicaciones de medición de gas natural
Aplicaciones de GNL-Boil-off-Gas
Sistemas de medición de gas de proceso
Medición de gas marítimo
Propiedades del equipo:
Posibilidad de realizar una calibración completa
Adaptación específica del cliente de los componentes del sistema, incluido analizador de gas, cromatógrafo de gas y ordenador de supervisión
Integración directa con el ordenador de caudal Flow-X
Disponible desde la Clase 150 hasta la Clase 2500
Diseño modular
Ventajas
Modularidad al seleccionar el patín de medición
Flexibilidad de planificación de la concepción del sistema de medición de flujo FLOWSKID600
Como proveedor de soluciones, asumimos la responsabilidad del proyecto, reduciendo esfuerzos para el cliente durante la ejecución del proyecto.
Control preciso del proyecto y gestión de proyectos específica del cliente
Reducción de los costes y mayor facilidad de envío para el FLOWSKID600-compact
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
Solución industrial (SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2025
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
FLOWRUN, FLOWSKID – reliable turnkey solution for fiscal metering
The FLOWRUN flow metering system complies with the industry standard for gas metering runs. FLOWSKID flow metering systems are
full gas flow metering systems.Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2025
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
8030091_IN_FLOWRUN_FLOWSKID_en_V3-0_2025.01_EHS.pdf
-