TMT142C
TC Thermometer, fieldtransmitter, display

TC thermometer TMT142C with field transmitter ©Endress+Hauser

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. The thermometer fulfills the corresponding safety requirements due to various certificates and tests. The use of a transmitter leads to higher accuracy and reliability in comparison to directly wired sensors.
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
    • Dual compartment housing

    • Backlit display with large measured value, bar graph and fault condition indication

    • Galvanic isolation 2 kV (sensor input to the output)

    • Wide range of threaded thermowell connections available as standard

    • Replaceable measuring...

  • Ámbito de aplicación

    The temperature assembly TMT142C is a compact thermometer specifically designed to fulfill the requirements of different process industries such as the chemical, petrochemical and energy but even suitable to other general purpose applications.
    The...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    Estilo EU

    ensamble de temperatura modular

    para aplicaciones de trabajo pesado

    apropiado para áreas peligrosas

    con cuello

    para utilizar con termopozo

    pantalla retro iluminada

  • Cabezal de terminal

    TMT142 -aluminio - cubierta de campo con o sin pantalla

  • termopozo / tubo de protección

    para utilizar con termopozo

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    6,0 mm (0,24'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.0460 (A105)

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    1.7335 (13CrMo4-5; F-11)

    Inconel 600 (2.4816)

    Hastelloy C276 (2.4819)

    Duplex SAF 2205 (1.4462)

    Titan Gr2 (3.7035 )

  • Recubrimiento opcional

    Titán Gr2 (3.7035 )

    Tantalio

    PTFE Teflón

    PVDF

  • Conexión a proceso

    rosca macho:

    G1/2"

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    M24x1.5

  • Forma de la Punta

    recto

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:

    -40 °C ...800 °C

    (-40 °F ...1.472 °F)

    Tipo J:

    -40 °C ... 750 °C

    (-40 °F ...1.382 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 480 bares (6.962 psi)

  • Precisión

    clase 1 de acuerdo a IEC 60584

    clase 2 de acuerdo a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

    t50 = 3 s

    t90 = 7 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II 1G EEx ia IIC T4/T5/T6

    ATEX II 2 GD EEx d IIC T6

    ATEX EEx d, EEx ia

    ATEX II 3G EEx nA IIC T4/T5/T6

    ATEX II 1/2 GD EEx d IIC T6

    ATEX II 1G EEx ia IIC T4/T5/T6

    ATEX II 1/2 GD EEx d IIC T6

    ATEX II 1/2 GD EEx ia IIC T4/T5/T6

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification