Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

IO-Link acelera la digitalización de las plantas de proceso

Endress+Hauser presenta un completo portfolio de tecnología IO-Link

Fecha de publicación: 09.12.2021

IO-Link se considera un estándar consolidado para equipos de medición de funcionalidad básica, que ofrece ventajas como transparencia de datos y control adicional mediante tecnología digital.

La integración de sensores y actuadores aptos para IO-Link es especialmente popular entre los proveedores de máquinas o skids para la industria de alimentos y bebidas. Los equipos de funcionalidad básica son idóneos especialmente para aplicaciones auxiliares, mientras que los equipos con un gran número de funciones diferentes aumentan innecesariamente la complejidad y el coste.

Amplia oferta para la industria de alimentos y bebidas

Endress+Hauser es un proveedor internacional líder en la instrumentación de proceso para la industria de alimentos y bebidas. "Ningún otro fabricante ofrece una gama tan amplia y extensa de productos y servicios. Nuestro completo portfolio de tecnología IO-Link lo demuestra claramente. Como colaborador competente en la automatización de procesos, damos asistencia a nuestros clientes con sensores IO-Link en numerosos campos de aplicación", afirma Rob Sips, ejecutivo de cuentas estratégicas para el negocio internacional del Grupo.

Señales analógicas y comunicación digital

La mayoría de los sensores IO-Link pueden funcionar opcionalmente en modo analógico (4–20 mA) con simples cambios de configuración en el equipo, lo que permite mantener los flujos de trabajo de producción. Si se necesita información adicional, como datos de diagnóstico y servicio, además de los parámetros reales de procesos, los instrumentos aptos para IO-Link pueden cambiarse fácilmente a una señal digital.

Una vía sencilla hacia la Industria 4.0

"Aunque IO-Link no es el estándar de comunicaciones más potente para la ingeniería de procesos, la tecnología es económica y alberga un gran potencial para la digitalización de las plantas de proceso", afirma Oliver Hansert, de Endress+Hauser Digital Solutions.

Los dispositivos con interfaces IO-Link de Endress+Hauser admiten la transmisión acíclica de metadatos útiles para garantizar una producción estable y eficiente. Además, el perfil de sensor inteligente está diseñado para una ingeniería sencilla, lo que reduce el esfuerzo requerido por los operadores de la planta al integrar los sensores en sus sistemas.

Incorporaciones al portfolio IO-Link

Endress+Hauser ofrece un completo portfolio de productos de dispositivos con IO-Link para todos los parámetros de proceso relevantes. La empresa ha introducido recientemente el sensor de conductividad compacto Smartec CLD18, las versiones IO-Link de los transmisores de presión PMP51, PMP55 y PMC51, y el transmisor de nivel Deltapilot FMB50. Con estas nuevas incorporaciones al portfolio IO-Link, los clientes pueden aprovechar los beneficios de la digitalización de forma rentable.

Oliver Hansert

"Aunque IO-Link no es el parámetro de comunicaciones más potente para la ingeniería de procesos, su tecnología es económica y guarda un enorme potencial para la digitalización de las plantas de proceso"

Oliver Hansert
Endress+Hauser Digital Solutions

Descargas

    EH_2012-12-09_IO-Link.zip

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.

Contacto