Medidor de Nivel Magnético con Flotador y Display Num, montaje roscado en tanque
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Número de dibujo
Referencia
92
017860-5501
Número de dibujo
Referencia
92
017860-5502
Número de dibujo
Referencia
92
017860-5503
Número de dibujo
Referencia
92
017860-5504
Número de dibujo
Referencia
92
017860-5505
Measuring wire, PFA coated, 5m
Número de dibujo
Referencia
92
017860-5506
Measuring wire, PFA coated, 10m
Número de dibujo
Referencia
92
017860-5507
Measuring wire, PFA coated, 16m
Número de dibujo
Referencia
92
017860-5508
Measuring wire, PFA coated, 20m
Número de dibujo
Referencia
92
017860-5509
Measuring wire, PFA coated, 30m
Número de dibujo
Referencia
92
017860-5510
Wire D1.6 PFA coated, 60m
Número de dibujo
Referencia
92
56004310
Número de dibujo
Referencia
92
017860-5430
Número de dibujo
Referencia
92
017860-5432
Número de dibujo
Referencia
92
017860-5431
Guide wire, strand, SUS316, 14m
Número de dibujo
Referencia
93
017860-5516
Guide wire, strand, SUS316, 24m
Número de dibujo
Referencia
93
017860-5517
Guide wire, strand, SUS316, 36m
Número de dibujo
Referencia
93
017860-5518
Guide wire, strand, SUS316, 44m
Número de dibujo
Referencia
93
017860-5519
Guide wire, strand, SUS316, 64m
Número de dibujo
Referencia
93
017860-5520
Guide wire, strand, SUS316, 124m
Número de dibujo
Referencia
93
56004312
Guide wire, strand, PFA coated, 14m
Número de dibujo
Referencia
93
017860-5464
Guide wire, strand, PFA coated, 24m
Número de dibujo
Referencia
93
017860-0047
Guide wire, strand, PFA coated, 36m
Número de dibujo
Referencia
93
017860-0048
Guide wire, strand, PFA coated, 44m
Número de dibujo
Referencia
93
017860-0049
Guide wire, strand, PFA coated, 64m
Número de dibujo
Referencia
93
017860-0050
Guide wire, strand, PFE coated, 124m
Número de dibujo
Referencia
93
56004314
Guide wire, solid, SUS316, 7m x 2
Número de dibujo
Referencia
93
017860-5521
Guide wire, solid, SUS316, 12m x 2
Número de dibujo
Referencia
93
017860-5522
Guide wire, solid, SUS316, 18m x 2
Número de dibujo
Referencia
93
017860-5523
Guide wire, solid, SUS316, 22m x 2
Número de dibujo
Referencia
93
017860-5524
Guide wire, solid, SUS316, 32m x 2
Número de dibujo
Referencia
93
017860-5525
Anchor hook SS400, bolt, nut SUS316L
Número de dibujo
Referencia
94
017860-5441
Anchor hook SUS316, bolt, nut SUS316L
Número de dibujo
Referencia
94
017860-5442
Anchor hook SUS316, bolt, nut PVC
Número de dibujo
Referencia
94
52016951
Número de dibujo
Referencia
99
017860-0045
U-bolts for pipe support, iron
Número de dibujo
Referencia
99
017860-0046
Número de dibujo
Referencia
99
017860-5420
Número de dibujo
Referencia
99
017860-0044
O-ring, bearing, P8, silicon rubber, LP
Número de dibujo
Referencia
82
017860-0709
SUS316L elbow roller, LP/MP
Número de dibujo
Referencia
86
017860-0704
SUS316 bearing, with o-ring 2 piece, LP
Número de dibujo
Referencia
88
017860-1259
90' Sh.elbow ASME 1-1/2"Cl.150 RF Al.,LP
Número de dibujo
Referencia
90
017860-0018
90' Sh.elbow Rp 1-1/2" SCS14, LP
Número de dibujo
Referencia
90
017860-0482
90' Sheave elbow Rp 1-1/2 aluminum, LP
Número de dibujo
Referencia
90
017860-5445
Internal magnet assembly 1"
Número de dibujo
Referencia
91
017860-0215
Internal magnet assembly 1-1/4"
Número de dibujo
Referencia
91
56004401
Magnet float, 316, LT11x2, LT12x2, 4.7kg
Número de dibujo
Referencia
91
017860-0016
Measuring tape, CRT 5m (total L 13m)
Número de dibujo
Referencia
92
56004412
Número de dibujo
Referencia
92
017860-0210
Número de dibujo
Referencia
92
017860-0211
Front cover LT11/LT12, steel/glass
Número de dibujo
Referencia
81
017860-5221
Número de dibujo
Referencia
81
017860-5450
Blind cover set, for rear cover
Número de dibujo
Referencia
81
56004288
Packing, rear cover, cork
Número de dibujo
Referencia
82
56004465
Seal, front cover plastic LT5LP,11/12
Número de dibujo
Referencia
82
017860-0119
Seal, rear cover V6502, LP
Número de dibujo
Referencia
82
70106017
Número de dibujo
Referencia
83
017860-0220
Número de dibujo
Referencia
83
017860-0221
M & MM pointer assy., Level, Plastic
Número de dibujo
Referencia
83
017860-0101
M/MM pointer assembly, vol.,Alu,LT1/3
Número de dibujo
Referencia
83
56004406
Indication gear assembly, 2.5m
Número de dibujo
Referencia
84
017860-5401
Indication gear assembly, 5m
Número de dibujo
Referencia
84
017860-5402
Número de dibujo
Referencia
84
017860-0001
Número de dibujo
Referencia
85
52015582
Conster drum large, plastic,LT5LP, 11/12
Número de dibujo
Referencia
86
017860-0106
Conster drum small, metal, 20m
Número de dibujo
Referencia
87
017860-0107
Número de dibujo
Referencia
88
017860-5123
Número de dibujo
Referencia
89
52016945
Tape guide, SUS spring type, standard
Número de dibujo
Referencia
90
56004503
Tape guide, aluminium type
Número de dibujo
Referencia
90
56004502
Número de dibujo
Referencia
91
017860-0213
Número de dibujo
Referencia
92
017860-0111
Número de dibujo
Referencia
93
017860-0109
Union joint, Rc1-1/2 SUS316
Número de dibujo
Referencia
94
017860-5440
Drain plug 1/4", SUS304,LP
Número de dibujo
Referencia
95
017860-0056
Gauge head nipple, SUS316, LT5 LP/LT11
Número de dibujo
Referencia
96
70106005
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas