Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de producto: OTM311

Compact Thermom. IO-Link/4-20mA, OTM311

OTM311
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Termómetro compacto con sensor Pt100
clase A estándar o de respuesta rápida.
Salida: IO-Link, 4...20 mA, interruptor
o Pt100 de 4 hilos.
Rango de medición: -50...+200 °C (-58...
+392 °F).
Para aplicaciones higiénicas e
industriales en contacto directo, con
vaina de protección o para vainas de
protección existentes.
Preajuste de baja corriente de fallo.
::Salida universal con autodetección en
IO-Link, interruptor o 4...20 mA.
::Tiempos de respuesta más rápidos para
un control óptimo del proceso.
::Conexiones a proceso para una amplia
gama de aplicaciones.