Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Oxymax COS41 es un sensor de oxígeno fiable para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales.

Sensor analógico de oxígeno disuelto
Oxymax COS41

Sensor de oxígeno amperométrico para plantas de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios

COS41
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Tanque de aeración, monitoreo de río, tratamiento de agua, apicultura.

  • Característica

    Sistema amperométrico de 2 electrodos para medir oxígeno disuelto

  • Rango de medición

    0,05 - 20mg/l

  • Principio de medición

    Sensor amperométrico cerrado (cubierto por membrana) de 2 electrodos.

  • Diseño

    - Membrana extremadamente estable- Comunicación analógica

  • Material

    Cuerpo del sensor: POM Tapa de la membrana: POM

  • Dimensión

    Diámetro: 40mm
    (1.56 pulg.) Longitud: 220mm
    (8.85 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 50°C
    (122°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10bar
    (145psi)

  • Sensor de temperatura

    Sensor Integrado NTC.

  • Conexión

    Conexión al proceso: Cable G1": Cable fijo o conector TOP68