Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ceratex CPS31 - Sensor analógico de pH para aplicaciones de agua potable y para piscinas

Sensor de pH analógico
Ceratex CPS31

Electrodo de vidrio para aplicaciones con agua potable y agua para piscinas.

CPS31
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Agua para beber y agua para alberca, compensación de pH para medición de cloro libre

  • Característica

    Aplicaciones estándar en agua, larga vida

  • Rango de medición

    pH 1 - 12

  • Principio de medición

    Referencia de llenado de gel con uno o tres diafragmas, opción anillo de sal

  • Diseño

    Longitud del eje 120 mm, con o sin sensor de temperatura

  • Material

    Vidrio / cerámica

  • Dimensión

    Longitud de eje 120 mm

  • Temperatura del proceso

    0 - 80 C (32 - 176 F)

  • Presión de proceso

    1 - 4 bar abs (15 - 60 psi)

  • Sensor de temperatura

    Ninguno o Pt 100

  • Certificación Ex

    No

  • Conexión

    GSA o Top 68

  • Protección contra ingreso

    IP68