Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ceraliquid CPS42D - Sensor de vidrio de redox con tecnología Memosens y con electrolito líquido de KCl rellenable

Sensor digital de redox
Ceraliquid CPS42D

Electrodo de vidrio Memosens para aplicaciones con una composición del producto que cambia rápidamente o con baja conductividad

CPS42D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    -1500 mV - +1500 mV

  • Temperatura del proceso

    -15°C - 130°C

  • Presión de proceso

    máx.. 8bar

Ámbito de aplicación

Ceraliquid CPS42D es el especialista digital de gran rendimiento para aplicaciones químicas exigentes, productos de baja conductividad o bien un contenido considerable de solventes orgánicos. El sensor está diseñado para una rápida respuesta, lo que garantiza una elevada seguridad de proceso incluso en aplicaciones con productos que cambian rápidamente. El Ceraliquid CPS42D no es la última generación de Memosens. Para obtener información sobre el nuevo sensor Memosens CPS42E con funcionalidad ampliada, haga click aquí.

Productos de muy baja conductividad o con una cantidad considerable de solventes orgánicos o alcoholes y productos que cambian rápidamente:

  • Industria química

  • Centrales eléctricas, p. ej. agua para alimentación de calderas

  • Ciencias de la vida, p. ej. agua para inyectables

Con certificados ATEX, FM y CSA para aplicaciones en zonas con peligro de explosión.

Ventajas

  • Resistente a la contaminación debido al rellenado constante del puente electrolítico de KCL y del electrodo de referencia separado

  • El electrolito líquido de KCl permite una aplicación a muy baja conductividad (= 0,5 µS/cm)

  • Apto para limpieza CIP y esterilización SIP

  • Totalmente apto para productos que cambian rápidamente: la combinación de electrolito de KCL líquido y diafragma cerámico permite un tiempo de respuesta rápido

  • Seguridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto

  • Posibilita el mantenimiento predictivo gracias al almacenamiento en el sensor y de datos específicos de proceso

  • Costes de operación reducidos debido a un tiempo de parada del proceso minimizado y una vida útil del sensor alargada

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser