Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
pH: 0 a 14
-
Temperatura del proceso
Aplicación N:
0 a 100 °C (32 a 212 °F)
Hasta 140 °C (284 °F) para esterilización -
Presión de proceso
0,8 a 7 bar (11,6 a 101,5 psi) absoluta
Ámbito de aplicación
Mantenga el valor de pH dentro del rango óptimo y maximice el rendimiento de su producto con Memosens CPS61E. Su diseño robusto y su estabilidad a largo plazo garantizan unas mediciones extremadamente precisas y reproducibles, incluso después de una aplicación CIP/SIP o autoclave. CPS61E cuenta con tecnología digital Memosens 2.0, que ofrece una capacidad ampliada de almacenaje de los datos de calibración y proceso que facilita el mantenimiento predictivo. El sensor es resistente a la humedad y permite la calibración en laboratorio, lo que mejora la integridad del proceso y aumenta el tiempo de actividad.
Memosens CPS61E mide el pH en:
Industrias farmacéutica y biotecnológica
- Biorreactores/fermentadores: control de procesos en producción de enzimas
- Biorreactores/fermentadores: Control de crecimiento de cultivos bacteriológicosAlimentación y bebidas - Aplicaciones CIP/SIP
Con certificados ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japón, INMETRO para uso en zonas con peligro de explosión y en zonas 0, 1 y 2.
Se encuentra disponible un certificado de la industria farmacéutica de cumplimiento con número de serie del sensor especificado.
Ventajas
Memosens 2.0 ofrece una capacidad ampliada de almacenaje de los datos de calibración y proceso, lo que facilita la identificación de tendencias, y proporciona una base sólida preparada para el futuro para el mantenimiento predictivo y los servicios mejorados en el IIoT.
La excepcional precisión y reproducibilidad del sensor le ayudan a mantener el valor de pH dentro del rango óptimo para maximizar el rendimiento del producto.
Una membrana de vidrio especial y un sistema de referencia hacen que el sensor sea resistente a aplicaciones CIP/SIP y al autoclave (hasta 140 °C/284 °F), ofreciendo así la máxima estabilidad a largo plazo.
El sensor protege la calidad de su producto gracias a la certificación de biocompatibilidad según la clase VI de la USP, el cumplimiento de la normativa de la FDA relativa a las piezas en contacto con el producto, y de la normativa VO 1935/2004, y todo ello, sin citotoxicidad, biorreactividad o materiales de origen animal.
Optimice el mantenimiento del CPS61E con el software Memobase Plus, que almacena y documenta automáticamente todos los datos relevantes de los sensores y procesos.
Máxima seguridad de proceso mediante la transmisión inductiva de señales sin contacto
Reducción de los costes operativos gracias a la minimización de los tiempos de parada y una mayor vida útil de los sensores.
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CPS61E
Versión en español - 05/2025
Sensor de pH para biorreactores en el campo de las ciencias de la vida y en la industria alimentaria
EN ES 19/05/202514/10/202131/03/2021Idioma:
Español
Versión:
19/05/2025
Tamaño del archivo:
517.5 KB
Nombre del archivo:
TI01566CES_0325-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CPS61E
Sensor de pH para biorreactores en el campo de las ciencias de la vida y en la industria alimentaria
EN ES 19/05/202514/10/202131/03/2021Idioma:
Español
Versión:
19/05/2025
Tamaño del archivo:
517.5 KB
Nombre del archivo:
TI01566CES_0325-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sensores de pH CPSx1E, CPFx1E Sensores de REDOX CPSx2E, CPFx2E
Medición de pH y redox
EN ES 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Idioma:
Español
Versión:
14/10/2021
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01988CES_0421.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglés
Versión:
26/11/2021
Tamaño del archivo:
684.7 KB
Nombre del archivo:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 19/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
19/11/2024
Tamaño del archivo:
537 KB
Nombre del archivo:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Sensores de pH/redox Memosens
Medición de pH y redox
Documentación complementaria para BA01988C, BA02142C
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos destinados a áreas de peligro por explosión
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
496.5 KB
Nombre del archivo:
XA01991CES_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN ES 24/04/202509/04/202526/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2025
Tamaño del archivo:
423.7 KB
Nombre del archivo:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 07/09/202105/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
07/09/2021
Tamaño del archivo:
529.3 KB
Nombre del archivo:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 22/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
22/10/2021
Tamaño del archivo:
425.6 KB
Nombre del archivo:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 27/11/202426/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
27/11/2024
Tamaño del archivo:
503.3 KB
Nombre del archivo:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN ES 01/12/202215/02/202220/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2022
Tamaño del archivo:
860.7 KB
Nombre del archivo:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-