Resumen de especificaciones
-
Entrada
Transmisor monocanal
-
Salida / comunicación
4 a 20 mA HART
-
Protección contra ingreso
IP 67, IP 68, NEMA tipo 6
Ámbito de aplicación
Liquiline Compact CM82 es el transmisor más pequeño que existe para sensores Memosens. Su fina carcaza, mide solo 11 cm de largo y 2 cm de ancho, incluyendo una conexión a la cual puede conectar su sensor directamente, sin necesidad de usar ningún cable. Junto con el sensor, se adapta a la mayoría de los portasondas y no puede ser más fácil de instalar. A través de una conexión segura por Bluetooth, puede ver todos los puntos de medición adyacentes al CM82 en sus tablets o smartphones y gestionarlos de manera conveniente desde una cierta distancia.
Liquiline Compact CM82 puede usarse en todas las industrias y sus servicios y admite todos los sensores con el cabezal de conexión Memosens azul:
Sensores de pH
Sensores redox
Sensores de conductividad
Sensores de oxígeno
El transmisor de dos hilos alimentado por lazo presenta los siguientes protocolos e interfaces:
4 ... 20 mA
HART
Bluetooth
El Liquiline Compact CM82 es apto para uso en zonas con peligro de explosión gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como IECEx, ATEX y CSA.
Ventajas
Fácil de operar:
Utilice sus tablets y smartphones para la operación y la puesta en marcha.Rápido y fiable:
Gracias a una conexión segura por Bluetooth, puede comprobar los puntos de medición peligrosos o difíciles de acceder desde una distancia segura.Benefíciese de todas las ventajas de la tecnología Memosens:
Los sensores Memosens le ofrecen la transmisión de datos más segura, la mayor disponibilidad de valor medido y una gran facilidad de uso.Instalación que ocupa poco espacio:
El equipo de dos hilos encaja dentro de un portasondas y no requiere un suministro eléctrico propio.Apto para todas las ubicaciones:
Aun si su punto de medición está expuesto al polvo, el vapor, la lluvia, la nieve o el calor, el CM82 será el transmisor más adecuado para usted.
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Liquiline Compact CM82
Transmisor multiparámetro configurable para sensores Memosens
EN ES 24/02/202330/08/202131/01/2018Idioma:
Español
Versión:
24/02/2023
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI01397CES_0322-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Junction Box Operating Instructions
Junction Box
EN ES 30/04/2018Idioma:
Inglés
Versión:
30/04/2018
Tamaño del archivo:
638.6 KB
Nombre del archivo:
BA01802CA2_0118.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Liquiline Compact CM82
Transmisor compacto multiparamétrico para sensores Memosens
EN ES 24/02/202315/10/202030/04/2018Idioma:
Español
Versión:
24/02/2023
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
BA01845CES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Liquiline Compact CM82
Transmisor compacto multiparamétrico para sensores Memosens
EN ES 22/07/202129/02/202018/06/201830/04/2018Idioma:
Español
Versión:
22/07/2021
Tamaño del archivo:
872.9 KB
Nombre del archivo:
KA01397CES_0321.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Liquiline Compact CM72 Liquiline Compact CM82
Compact transmitter for Memosens sensors
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga + EAC Ex ia IIIC T85°C/T135°C DbEN ES 01/12/2025Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2025
Tamaño del archivo:
500.4 KB
Nombre del archivo:
XA03691CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Liquiline CM82 y CM72
Documentación suplementaria:
BA01797C y BA01845C
Instrucciones de seguridad para equipos eléctricos en zonas con peligro
de explosión
EN ES 08/02/2020Idioma:
Español
Versión:
08/02/2020
Tamaño del archivo:
3.9 MB
Nombre del archivo:
XA01948CES_0119.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Liquiline CM82 and CM72
Supplement to:
BA01797C and BA01845C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
EN ES 02/08/202406/11/2020Idioma:
Inglés
Versión:
02/08/2024
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
XA02275CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Liquiline CM82 and CM72
UK Ex II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga
Idioma:
Inglés
Versión:
28/11/2022
Tamaño del archivo:
498.2 KB
Nombre del archivo:
XA02757CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Liquiline CM82 and CM72
Supplement to:
BA01797C and BA01845C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EN ES 06/11/2020Idioma:
Inglés
Versión:
06/11/2020
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
XA02274CEN_0120.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Liquiline CM82 and CM72
Supplement to:
BA01797C and BA01845C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 09/02/202206/11/2020Idioma:
Inglés
Versión:
09/02/2022
Tamaño del archivo:
428.5 KB
Nombre del archivo:
XA02276CEN_0221-00.pdf
-