Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
pH 0 to 14 (1 to 12 application range)
–5 to 100 °C (23 to 212 °F) (0 to 80 °C (32 to 176 °F) application range)
1 bar, not intended for continues measurment in process
El sensor de vidrio de pH Memosens CPL53E es universal para su uso en el laboratorio. Abarca una amplia variedad de muestras y aplicaciones: ya sea la comprobación de lazos de control de medición o el muestreo aleatorio. Gracias a la tecnología Memosens 2.0, este sensor proporciona unas mediciones fiables y altamente precisas con un rápido tiempo de respuesta. Además, el electrodo ofrece una gran vida úti y no requiere mantenimiento, ya que los sensores están rellenos de gel.
El MemosensCPL53E está indicado para:
Comprobación de los lazos de control de medición online
Análisis de muestras tomadas (en campo y en laboratorio)
Medición en puntos de proceso en los que es recomendable realizar comprobaciones periódicas
En aplicaciones estándar como productos acuosos, por ejemplo, soluciones a base de agua.
Rápido muestreo aleatorio un sensor precalibrado que permite cambiar los sensores de forma rápida y sencilla
Manejo sencillo con el conector de bayoneta Memosens 2.0
Facilita el cumplimiento de los requisitos de la gestión de calidad gracias al almacenamiento de datos a prueba de manipulaciones, incluidos el número de serie y el historial de calibración
El electrodo de pH no requiere mantenimiento ni rellenado de electrolito
Compensación de temperatura gracias al sensor de temperatura integrado
Productos estándar
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Sensor de pH para mediciones de laboratorio y muestreo aleatorio
| EN | ES | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
31/01/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
946.8 KB |
|
Nombre del archivo: |
TI01676CES_0122-00.pdf |
Sensores de pH de laboratorio con tecnología Memosens 2.0
| EN | ES | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
31/01/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
1.7 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA02016CES_0221-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Idioma: |
French |
|
Versión: |
20/10/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
16.4 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Idioma: |
Alemán |
|
Versión: |
22/02/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
1.5 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
22/02/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
1.5 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Idioma: |
Japonés |
|
Versión: |
01/03/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
1.8 MB |
|
Nombre del archivo: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
| EN | ES | ||
|
03/09/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
03/09/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
327 KB |
|
Nombre del archivo: |
HE_01610_02.25_CPL5xE.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
| EN | ES | ||
|
14/02/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
14/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
281.9 KB |
|
Nombre del archivo: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
| EN | ES | ||
|
10/02/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
10/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
284.1 KB |
|
Nombre del archivo: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
10/02/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
296.3 KB |
|
Nombre del archivo: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |