Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
pH 0 a 14 (rango de aplicación 1 a 12)
–5 a 80 °C (23 a 176 °F)
1 bar, no previsto para medición continua en proceso
Con su resistente eje de plástico y su conexión de cable inductivo sin contacto, Memosens CPL51E está hecho para el muestreo aleatorio directamente en el campo o en el laboratorio. El sensor viene precalibrado y está directamente listo para su uso. Lo ideal es utilizarlo en combinación con el dispositivo portátil Liquiline Mobile CML18 sin necesidad de realizar ajustes adicionales..
Memosens CPL51E es adecuado para las siguientes aplicaciones en agua potable, aguas residuales y agua de proceso:
Comprobación de los lazos de control de medición online
Análisis de muestras aleatorias (en campo y en laboratorio)
Medición de pH en puntos del proceso en los que no se ha instalado medición en continuo
La conexión inductiva del sensor Memosens no se ve afectada por la humedad y la corrosión.
Apto para comprobar sus procesos en ejecución en el laboratorio o en campo. Una protección física mantiene la membrana de vidrio segura en ambos entornos.
Compensación de temperatura automática gracias al sensor de temperatura integrado.
Tiempo de respuesta rápido incluso en agua fría con bajo nivel de ionización.
Sistema de referencia con orificio abierto que minimiza el riesgo de obstrucciones.
Apoya los requisitos de gestión de la calidad con información almacenada a prueba de manipulaciones, como el número de serie o el historial de calibración
Productos estándar
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Sensor de pH para mediciones de laboratorio y muestreo aleatorio en
campo
| EN | ES | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
31/01/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
578.7 KB |
|
Nombre del archivo: |
TI01672CES_0120-00.pdf |
Sensores de pH de laboratorio con tecnología Memosens 2.0
| EN | ES | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
|
Idioma: |
Español |
|
Versión: |
31/01/2022 |
|
Tamaño del archivo: |
1.7 MB |
|
Nombre del archivo: |
BA02016CES_0221-00.pdf |
Le package Liquiline Mobile CML18
|
Idioma: |
French |
|
Versión: |
17/08/2020 |
|
Tamaño del archivo: |
533.3 KB |
|
Nombre del archivo: |
PU01365CFR-0120-CML18.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
28/01/2026 |
|
Tamaño del archivo: |
1.2 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust_LoRes.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Idioma: |
French |
|
Versión: |
20/10/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
16.4 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Idioma: |
Alemán |
|
Versión: |
22/02/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
1.5 MB |
|
Nombre del archivo: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Idioma: |
Japonés |
|
Versión: |
01/03/2023 |
|
Tamaño del archivo: |
1.8 MB |
|
Nombre del archivo: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Random sample measurements
leave nothing to chance
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
14/04/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
503.3 KB |
|
Nombre del archivo: |
AI01419C_07_EN_01.25_Random_sample_measurements_wastewater_treatment_plant_LowRes.pdf |
Durch Stichprobenmessungen
nichts mehr dem Zufall überlassen
|
Idioma: |
Alemán |
|
Versión: |
14/04/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
615 KB |
|
Nombre del archivo: |
AI01419C_07_DE_01.25_Stichprobenmessungen_Klaeranlage_LowRes.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
| EN | ES | ||
|
03/09/2025
|
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
|
Versión: |
03/09/2025 |
|
Tamaño del archivo: |
327 KB |
|
Nombre del archivo: |
HE_01610_02.25_CPL5xE.pdf |