
Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0.000 to 4000 FNU
-
Temperatura del proceso
Versión de acero inoxidable: –20 a 85 °C (0 a 185 °F)
Versión de plástico: –20 a 60 °C (–4 a 140 °F) -
Presión de proceso
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs)
Ámbito de aplicación
Turbimax CUS52D es un sensor inteligente con calidad de laboratorio que funciona sin supervisión en todos los puntos de medición de sus aplicaciones de producción de agua. Gracias a su diseño higiénico autolimpiante, puede montarlo directamente en su sistema de tuberías. De este modo, se ahorrará extensas instalaciones de bypass y evitará pérdidas de producto. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo Turbimax CUS52D combina una máxima integridad de proceso y datos con una fácil utilización. Permite la calibración en laboratorio y simplifica las tareas de mantenimiento preventivo.
Turbimax CUS52D mide la turbidez en aplicaciones de:
Agua potable y de proceso:
- Todos los puntos de medición desde la entrada hasta la salida de las plantas de agua
- Control de la captación y del agua cruda
- Todos los puntos de medición en redes de distribución
- Todos los puntos de control de calidad en la producción de aguaPlantas de tratamiento de aguas residuales:
- Reutilización del agua de salida (por ejemplo, 4º ciclo de limpieza)Servicios de todas las industrias:
- Medición desde la entrada hasta la salida en la producción de agua.
- Redes de distribución
Ventajas
Resultados de medición como en el laboratorio: monitorización fiable y de alta precisión de la calidad de su agua – incluso con los niveles de turbidez más bajos.
Medición de turbidez sin pérdida de producto: las mediciones higiénicas en línea preservan hasta la última gota del agua del proceso.
Funcionamiento sin supervisión: su diseño inteligente ofrece funcionalidades de autolimpieza sofisticadas y minimiza las tareas de mantenimiento.
Verificación y calibración inteligentes: absolutamente seguro, sin líquido, sin formazina.
Gran flexibilidad, manejo sencillo: un único sensor para todos los puntos de medición y todos los entornos de instalación (en línea o de inmersión).
Control de procesos mejorado: tiempos de respuesta del sensor adaptables a cada aplicación.
Puesta en marcha rápida: la calibración de fábrica y la tecnología Memosens permiten una integración de tipo "plug & play" en su proceso.
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Turbimax CUS52D
Versión en español - 01/2024
Sensor de turbidez
EN ES 11/01/202422/06/202031/03/202009/08/201816/07/2018Idioma:
Español
Versión:
11/01/2024
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01136CES_0723-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Turbimax CUS52D
Sensor de turbidez
EN ES 11/01/202422/06/202031/03/202009/08/201816/07/2018Idioma:
Español
Versión:
11/01/2024
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01136CES_0723-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Turbimax CUS52D
Sensor de turbidez
EN ES 02/08/202322/06/202031/03/202024/07/201813/07/2018Idioma:
Español
Versión:
02/08/2023
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
BA01275CES_0823-00.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Úspory energie v technologických zařízeních
Řešení pro páru,
stlačený vzduch,
vytápění, chlazení
a průmyslové plynyIdioma:
Checo
Versión:
14/03/2024
Tamaño del archivo:
26.8 MB
Nombre del archivo:
PU01539ZCS0124_Energy_savings_Utilities_eBook.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Energy savings in utilities: Solutions for steam, compressed air, heating, cooling and industrial gases
Solutions for steam, compressed air,
heating, cooling and industrial gasesIdioma:
Inglés
Versión:
07/12/2023
Tamaño del archivo:
9.8 MB
Nombre del archivo:
PU01539Z24EN012300_US VersionEnergy_savings_Utilities_eBook.pdf
-
-
-
PU (publicación)
E-book Energiebesparingen in utiliteiten
Oplossingen voor stoom, perslucht,
verwarming, koeling en industriële gassenIdioma:
Holandés
Versión:
27/03/2024
Tamaño del archivo:
8.5 MB
Nombre del archivo:
PU01539Z15NL0124_eBook Energiebesparingen in utiliteiten.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Ahorro energético en servicios generales: Soluciones para vapor, aire comprimido, calefacción, refrigeración y gases industriales
Soluciones para vapor, aire comprimido,
calefacción, refrigeración y gases industrialesIdioma:
Español
Versión:
30/04/2024
Tamaño del archivo:
10.2 MB
Nombre del archivo:
ES_PU01539Z_0123_Energy_savings_Utilities_eBook_Global.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Risparmio energetico nelle utility
Soluzioni per vapore,
aria compressa, riscaldamento,
raffreddamento e gas industrialiIdioma:
Italiano
Versión:
14/03/2024
Tamaño del archivo:
5.3 MB
Nombre del archivo:
PU01539ZIT_0123.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Решения для систем, работающих с паром
Решения для систем, работающих с паром
Idioma:
Ruso
Versión:
25/04/2024
Tamaño del archivo:
10.4 MB
Nombre del archivo:
PU01539Z_0123_Energy_savings_Utilities_eBook_Global-ru.pdf
-
-
-
PU (publicación)
公用工程的节能方案
蒸汽、压缩空气、加热、冷却和工业气体解决方案
Idioma:
Chino
Versión:
25/09/2023
Tamaño del archivo:
16.1 MB
Nombre del archivo:
CP01518S_0123_Energy_savings_Utilities_eBook_ZH.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Energieeinsparungen in Hilfskreislaeufen
Energiesparloesungen für Dampf, Druckluft,
Heizung, Kühlung und IndustriegasIdioma:
Alemán
Versión:
06/10/2023
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
PU01539Z11DE0123_Energieeinsparungen_eBook.pdf
-