Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Caudalímetro electromagnético Proline Promag L 400 / 5L4C para la industria de agua y aguas residuales

Proline Promag L 400 / 5L4C

5L4C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Título del producto

    std_productprofile_product_usp_8024.
    std_productprofile_product_field_of_application_8025.

  • Características del sensor

    std_productprofile_product_benefits_8026. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6649. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6650. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35221_1509522592.

  • Características del transmisor

    Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Caja del transmisor hecha de policarbonato duradero o aluminio. Acceso WLAN. Colector de datos integrado: monitorización de valores medidos.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 50...2400 (2"...90")

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PTFE; Poliuretano; Caucho duro
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, conductividad, flujo másico

  • Error de medición máx.

    0.5%
    0.2% (opcional)

  • Rango de medición

    0...162'000 m3/h (713'000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN10...16
    Cl 150

  • Rango de temperatura del medio

    Revestimiento de poliuretano: -20…+50°C (–4 a +122 °F)
    Revestimiento de caucho endurecido: 0…+80°C (+32 a +176 °F)
    Revestimiento de PTFE: -20…+90°C (–4 a +194 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
    Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 25 a 300 (1 a 12"): recubrimiento AlSi10Mg
    DN 350 a 2400 (14 a 90"): Acero al carbón con barniz protector
    Carcasa de conexión de sensor: recubrimiento AlSi10Mg

  • Material de la cubierta del transmisor

    Policarbonato; recubrimiento AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)
    Opcional sensor IP 68 (NEMA 6P)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla gráfica de cuatro líneas retro iluminada
    Control táctil

  • Salidas

    4...20 mA
    2 x Pulso/Frecuencia/Estatus

  • Entradas

    Entrada de estado

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485

  • Suministro de energía

    AC 100 a 240 V / AC/DC 24 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus Cl I Div. 2

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920