Resumen de especificaciones
-
Variables medidas
Concentración
Punto de condensación
Presión en la celda
Temperatura en la celda -
Homologaciones para área de peligro
ATEX/IECEx/UKEx Zona 1
PESO/KCs/JPNEx Zona 1
INMETRO Zona 1
CNEx Zona 1
CSA Clase I, División 1
CSA Clase I, Zona 1
Ámbito de aplicación
El analizador de gases J22 utiliza la tecnología patentada de espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) para medir con precisión el H2O en aplicaciones de gases. Gracias a la fiable capacidad de diagnóstico de Heartbeat Technology, el analizador J22 determina la concentración de un gas sin entrar en contacto físico con las corrientes. Permite a los proveedores y operadores de tuberías para gas natural cumplir las especificaciones de calidad, prevenir la corrosión de las tuberías y detener la formación de hidratos para garantizar la seguridad y la integridad de los activos.
Medición de la humedad en la producción, almacenamiento, transporte y distribución de gas natural
Aplicaciones que incluyen tuberías de gas natural, procesamiento, compresión, recolección y distribución.
Control de calidad en tiempo real del biogás y el biometano
Mediciones fiables de la transferencia de custodia de la calidad del gas
Control de la eficiencia del proceso de deshidratación del gas
Totalmente compatible con los procesos de hidrógeno y CCUS
Opciones de rango medible de 50 a 6000 ppm (2,4 a 284 lb/mmscf) de H2O
Ventajas
Garantiza la máxima disponibilidad para la producción, el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas natural
Interfaz fácil de usar con menú intuitivo y software de servidor web
Diagnóstico y verificación integrados con Heartbeat Technology
Almacenamiento automático de datos históricos y registro del espectro
Calibración trazable según NIST que proporciona una precisión y repetibilidad superiores
Diseño robusto para facilitar la instalación, puesta en marcha y reparación
Componentes y módulos reparables en campo para reducir al mínimo el tiempo de inactividad
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Información técnica del analizador de gas TDLAS J22
Versión en español - 05/2025
Diseño del sistema y especificaciones del analizador de gas TDLAS J22
EN ES 06/05/202525/11/202417/10/202419/01/202417/11/2022Idioma:
Español
Versión:
06/05/2025
Tamaño del archivo:
5 MB
Nombre del archivo:
TI01607CES_0625.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Información técnica del analizador de gas TDLAS J22
Diseño del sistema y especificaciones del analizador de gas TDLAS J22
EN ES 06/05/202525/11/202417/10/202419/01/202417/11/2022Idioma:
Español
Versión:
06/05/2025
Tamaño del archivo:
5 MB
Nombre del archivo:
TI01607CES_0625.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Manual de instrucciones del analizador de gas TDLAS J22
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento para el
analizador de gas TDLAS J22EN ES 25/02/202518/12/202426/11/202421/10/202419/01/2024Idioma:
Español
Versión:
25/02/2025
Tamaño del archivo:
14.6 MB
Nombre del archivo:
BA02152CES_0624.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Analizador de gas TDLAS J22 Descripción de los parámetros del equipo
Proporciona a los clientes información de registro de
Modbus necesaria para establecer comunicación remota con el J22EN ES 19/03/202526/06/202327/04/2023Idioma:
Español
Versión:
26/06/2023
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
GP01198CES_0122.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
J22 and JT33 Firmware upgrade installation instructions
J22 and JT33 TDLAS gas analyzers Firmware Upgrade
Installation InstructionsIdioma:
Inglés
Versión:
18/10/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
EA01426CEN_0324.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Replacement of measurement components J22 TDLAS gas analyzer Installation Instructions
Instructions for replacing measurement components for the J22 TDLAS gas
analyzerEN ES 05/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
05/08/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
EA01501CEN_0124.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
J22 and JT33 Electronics and display replacement Installation Instructions
Installation instructions for replacing J22 and JT33 TDLAS gas
analyzer electronics and displayIdioma:
Inglés
Versión:
01/11/2024
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
EA01507CEN_0124.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
PESO: ATEX/IECEx Zone 1
EN ES 24/04/202630/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2026
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
XA03211CEN_0226.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
INMETRO, ATEX/IECEx: Zone 1
EN ES 24/04/202623/04/202430/11/2022Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2026
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
XA03086CEN_0326.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
JPNEx IECEx: Zone 1
EN ES 24/04/202623/04/2024Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2026
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
XA03087CEN_0326.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
KCs: ATEX/IECEx Zone 1
EN ES 24/04/202624/06/202415/11/2022Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2026
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
XA03090CEN_0326.pdf
-