Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus permite la comunicación digital entre equipos de campo y sistemas de control mediante una arquitectura de 2 hilos.

Logotipo de FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus proporciona directamente los datos del equipo disponibles en los sistemas de control, operativos y de gestión de activos.

Los equipos certificados favorecen la interoperabilidad mientras que el diseño de seguridad intrínseca de FOUNDATION Fieldbus hace que esta tecnología sea idónea para aplicaciones con zonas con peligro de explosión donde una comunicación fiable y un funcionamiento seguro son fundamentales.

Características técnicas principales

Categoría de protocolo

Comunicación por bus de campo

Variantes principales

FOUNDATION Fieldbus con Ethernet de alta velocidad: FF HSE (100BASE-TX)

FOUNDATION Fieldbus H1: FF H1 (IEC 61158-2)

Aplicación típica

Automatización de procesos

Principio de comunicación

FOUNDATION Fieldbus HSE: comunicación basada en IP

FOUNDATION Fieldbus H1: alimentado por bus Manchester (MBP)

Topología de red

Bus lineal y troncal/de derivación

Componentes de la red

Interfaces de bus de campo, acondicionador de potencia, barreras de campo y cajas de conexiones, terminadores de bus

Velocidades de transmisión admitidas

FOUNDATION Fieldbus HSE: 100 Mbps

FOUNDATION Fieldbus H1: 31,25 kbps

Opción de seguridad intrínseca

FOUNDATION Fieldbus HSE: sí

FOUNDATION Fieldbus H1: sí

Integración en el sistema de control

Electronic Device Description (EDD, descripción de equipos electrónicos)

Integración de la gestión de activos

EDD, FDT y FDI

Organización de desarrollo estándar (SDO)

Con el fin de garantizar una integración perfecta, los equipos FOUNDATION Fieldbus son comprobados y certificados en laboratorios independientes acreditados por la organización Fieldbus Foundation. Además, todos los equipos de Endress+Hauser están aprobados por la mayoría de proveedores de sistemas host para sus sistemas y se someten a pruebas adicionales con todos los sistemas DCS pertinentes bajo condiciones normales de funcionamiento.

La información del equipo FOUNDATION Fieldbus (parámetros, estado, etc.) se puede acceder con una aplicación FDT o un software de configuración DD. En Endress+Hauser, ofrecemos DTM y EDD para todos nuestros equipos FOUNDATION Fieldbus y garantizamos que estén integrados en los softwares mencionados arriba. Los archivos de descripción del equipo y los certificados se pueden obtener en el área de descargas de cada producto.

Descubra el extenso portafolio de instrumentos compatibles con FOUNDATION Fieldbus de Endress+Hauser.

108 Productos
Ordenar por:
Filtrar