Almacenamiento y distribución en petróleo y gas, transferencia con seguridad
Maximice el rendimiento y minimice el riesgo con una mayor fiabilidad en los procesos de medición, monitorización y automatización
El almacenamiento y la distribución en las operaciones de la industria de petróleo y gas requieren presiones competitivas. La intensa rivalidad del mercado pone énfasis en la eficiencia de la planta como nunca antes. La capacidad del depósito debe estar optimizada, el inventario estrictamente controlado y los procesos para carga y transferencia optimizados. Con tales exigencias, surgen mayores riesgos para los operadores y el medio ambiente, por lo que garantizar la seguridad de operación también es vital. El portfolio de Endress+Hauser permite operaciones simples y seguras con un rendimiento óptimo.
75%
de la flota mundial de buques cisterna tienen propietarios independientes. Además, en la red de transporte y almacenaje de gas natural, casi todo se transporta a través de tuberías interestatales propiedad de al menos 70 u 80 empresas a más de cientos de instalaciones de almacenamiento subterráneas. Por lo tanto, el almacenamiento y transporte representan un laberinto que necesita inspecciones rigurosas, el cumplimiento de estándares y regulaciones.
Desde la medición precisa y eficiente de silos y tanques hasta la transferencia de custodia de alta precisión y la automatización de terminales, Endress+Hauser ofrece una gama completa de tecnologías e instalaciones, que combinadas con paquetes de software escalables ofrecen conceptos operativos y de seguridad uniformes para un alto rendimiento y operaciones simples y seguras.
Cumplimiento de estándares y recomendaciones reconocidos internacionalmente, como API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
Líneas de productos certificados de acuerdo con normativas de zonas con peligro de explosión tales como: ATEX, FM, TIIS Seguridad desde el diseño
Tecnologías de vanguardia (IEC 61508 SIL 2 y hasta SIL 3 para aplicaciones homogéneas y redundantes)
Applications
Medición precisa de safe custody transfer
Los procesos de carga y descarga pueden dar lugar a disputas tanto en cantidad como en calidad. Tales situaciones se pueden evitar con los niveles más altos de precisión y transparencia ofrecidos por las soluciones de medición de transferencia de custodia certificadas.
Nuestra experiencia en el campo
Altamente precisos y fiables, los caudalímetros Coriolis de Endress+Hauser pueden medir múltiples parámetros con un mantenimiento y una recalibración mínimos. La capacidad de transferencia se puede aumentar garantizando la transparencia, precisión y seguridad del proceso.
Aumente el volumen de manejo con medidores de mayor tamaño
Cargue de manera más segura gracias a una mayor tolerancia al contenido de aire/gas que con medidores mecánicos
Impulse el rendimiento y la eficiencia de la planta
Consiga la excelencia operativa desde el principio y en el largo plazo con la gestión de la puesta en marcha
El volumen propenso a errores para los cálculos de masa y las bolsas de aire en el combustible pueden hacer que la medición de combustible bunker sea un proceso costoso e incierto.
Nuestra experiencia en el campo
Sustituir las prácticas tradicionales de medición de cantidad con sistemas de medición de combustible pesado para operaciones marítimas como el caudalímetro Coriolis de Endress+Hauser puede aumentar la transparencia. Se pueden monitorizar simultáneamente múltiples parámetros de proceso a través de un panel de control durante la carga de combustible. Además, las bolsas de aire se corrigen en la medición durante el vaciado del depósito.
Aumente la rentabilidad
Mejore los resultados de medición
Garantice la confianza entre compradores y proveedores
Optimice la prevención de sobrellenado en depósitos de almacenamiento
Al manipular productos combustibles o petroquímicos, el sobrellenado de depósitos pueden aumentar considerablemente el riesgo y el peligro. Los sistemas de prevención de sobrellenado desempeñan un papel esencial en la mitigación de dichos riesgos.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser se ha asociado con Rockwell Automation para desarrollar un paquete de soluciones preconfigurado con certificación de seguridad independiente para todo el circuito de seguridad de la instrumentación, desde la medición y el control hasta la corrección de elementos. La solución cumple con las mejores prácticas y estándares de la industria API 2350 e IEC 61511.
Aumente la fiabilidad y reduzca el riesgo operacional
Optimice el tiempo de ingeniería y puesta en marcha
La evolución del mercado, la intensa competencia, los cambios de reglamentos y del entorno social contribuyen a una creciente necesidad de automatización de terminales.
Nuestra experiencia en el campo
Desde estaciones de carga para transporte por carretera, ferrocarril, petroleros y barcos hasta depósitos y terminales, Endress+Hauser ofrece sistemas de automatización para sitios de cualquier magnitud y para todas las aplicaciones, incluida la gestión de subsistemas de proceso y conexiones a sistemas comerciales.
Reduzca los costes de instalación, operación y mantenimiento
Aproveche los skids de medición de transferencia de custodia compatibles con API y MID
Aumente la precisión para mejorar la medición de volumen y masa
Mejore la seguridad de sus áreas de almacenamiento y distribución
Conozca a nuestro experto
El conocimiento es necesario pero lo que importa son las personas. Lo que me motiva de mi trabajo es servir a los clientes y marcar la diferencia.
Ventajas
La optimización continua de nuestros procesos y la utilización de tecnologías innovadoras nos permite ampliar las fronteras de la ingeniería de medición, control y automatización. Los clientes encuentran soluciones seguras y eficientes que les benefician.
<5 min
es el tiempo necesario para llevar a cabo un test de pruebas en 16 depósitos
+ de 17
años aplicando el estándar de seguridad funcional IEC 61508 (calidad, seguridad y fiabilidad)
24/7
es la visibilidad que consigue con nuestras soluciones de monitorización de inventarios
El operador IL&FS fue premiado con el certificado "Puerto/Terminal Seguro del Año 2017" gracias a nuestro Sistema de Prevención de Sobrellenado Automatizado (AOPS).
Nuestra solución para la prevención de sobrellenados con sistema de alarma independiente de alto nivel se instaló en Oriente Medio y ayudó a nuestro cliente a minimizar riesgos por peligros mayores.
El agua, los refrescos, los productos lácteos, químicos y farmacéuticos deben analizarse todos los días. Elija el equipo de nuestro completo portafolio de productos que se adapte mejor a las necesidades de su proceso.
Caudalímetro
Caudalímetro
El agua, el gas natural, el vapor, el aceite mineral y los productos químicos son algunos de los fluidos que deben medirse de forma periódica. Seleccione el caudalímetro que se adapte mejor a las necesidades de sus procesos.
Nivel
Nivel
Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados
Presión
Presión
Instrumentos potentes para la medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso.
Software
Software
Aparte de todas las tecnologías de sistema y medición relevantes, también ofrecemos aplicaciones de software apropiadas para todos los sectores industriales a los que proveemos para que ejecuten sus procesos operativos a su máximo potencial.
Productos del sistema
Productos del sistema
Applicator
Medición de temperatura
Medición de temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Servicios de instrumentación
Servicios de instrumentación
Maximice el rendimiento de su planta, minimice los costes de operación (OPEX), incremente la productividad, todo ello en conformidad con los estándares. Beneficiese del soporte de los servicios de instrumentación de Endress+Hauser.
Casos relacionados
Seguridad
Mejores alternativas a los medidores mecánicos
Es momento de pasar de los medidores mecánicos tradicionales y otras tecnologías de medición desactualizadas a equipos que proporcionen una ejecución fiable en todo tipo de condiciones de proceso. Pruebe algunas buenas opciones.
Garantice la seguridad de proceso en toda la cadena de valor del gas natural
Maximice la seguridad de su proceso con nuestros instrumentos y soluciones que mejor se adaptan a las aplicaciones de gas natural y gas natural licuado (GNL), incluidos el procesamiento, el transporte, el almacenamiento y la distribución.
Optimice sus recursos y maximice el rendimiento de su planta. Más información
Alimentación y bebidas: Confíe en la calidad
Alimentación y bebidas: Confíe en la calidad
Su colaborador para cumplir con las normativas higiénicas mundiales, asegurar una calidad de producto constante y una disponibilidad de planta, conservar los recursos y reducir los costes.
Ciencias de la vida: Tecnología innovadora para la excelencia de los procesos
Ciencias de la vida: Tecnología innovadora para la excelencia de los procesos
Asóciese con nosotros para acelerar su viaje desde el banco de pruebas hasta la producción, minimizando el riesgo en cada paso
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .