Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición correcta del caudal en cualquier ubicación

Tecnología inteligente para medir sitios históricos

Telsa es la encargada de medir el caudal en un punto donde el agua entra procedente de un "suone". Los "suonen" son canales de riego históricos en las montañas de Valais que resultan difíciles de monitorizar a causa de su construcción y ubicación. Con la ayuda de Endress+Hauser, Telsa ha podido instalar una solución de medición tras un punto de recogida que registra los valores de manera muy precisa y los envía a través del móvil.

Suone de Ayent

La sección más famosa del "suone" de Ayent

Panel de monitorización

Panel de monitorización con transmisor FMU90, FieldPort SWA50 y FieldEdge SGC200

Ventajas

  • Panel de monitorización compacto con control de nivel

  • El cálculo del caudal se basa en algoritmos desarrollados específicamente para ello

  • Visualización de valores medidos registrados en el ecosistema IIoT Netilion a través de aplicación web

  • Acceso remoto a datos de medición a través de smartphone, tableta o PC

Antoine Naoux

"El caudalímetro instalado se utiliza para medir el volumen de agua a efectos de facturación, pero también para alertar en el caso de que se produzca una brecha en el dique del canal de riego o en caso de inundación grave".

Antoine Naoux, Jefe de proyectos
Telsa SA Electrotechnique

El desafío

Los típicos "suonen" en el Valais de Suiza son canalizaciones de agua que datan de la Edad Media y que hoy en día se siguen utilizando. Anteriormente, el agua se conducía sobre construcciones de madera a lo largo de la roca escarpada. Actualmente, el agua fluye en puntos de recogida y se transporta desde allí en tuberías abiertas de hormigón. El diseño abierto dificulta al cliente final la medición del caudal requerida. Gracias a Endress+Hauser, Telsa ha podido instalar una solución de monitorización fiable con acceso remoto.

La solución

Endress+Hauser creó un algoritmo para determinar la velocidad del caudal con base en el nivel que coincide con la geometría de las tuberías abiertas de hormigón. Los datos se transmiten al ecosistema IIoT Netilion vía comunicación inalámbrica. La solución basada en la nube permite al cliente final registrar el volumen de agua continuamente, determinar el volumen anual y, más adelante, comparar los valores anuales.

Implementación

El algoritmo se guardó en una tabla de valores "nivel/caudal" en el transmisor Prosonic S. La tabla contiene 32 pares de valores, de modo que el nivel actual se puede asignar a un valor medido de caudal (caudal volumétrico l/s). Además, también se registra el caudal total (m3). Los valores medidos se guardan localmente cada 5 minutos y se envían al ecosistema IIoT Netilion cada hora a través de FieldEdge SGC200 para su almacenamiento. Los valores medidos se pueden ver y evaluar en la aplicación web básica Netilion Value.

Alcance del suministro

Solución de Endress+Hauser:

  • Prosonic FDU90: sensor por ultrasonidos de medición de nivel y caudal para conexión a transmisor

  • Prosonic FMU90: transmisor para montaje en campo o en raíl DIN para hasta 2 sensores por ultrasonidos

  • Equipo periférico: el FieldEdge SGC200 transfiere los valores medidos al ecosistema Netilion

  • FieldPort SWA50: adaptador inteligente Bluetooth® para todos los equipos de campo HART

  • Netilion Value: un servicio de monitorización digital para acceder a los valores medidos desde cualquier lugar y en cualquier momento