Monitorización de procesos de fermentación en biotecnología
Medición coherente del laboratorio al proceso
En la industria biotecnológica los sensores analíticos suelen estar normalizados en cuanto a marca y tipo durante el desarrollo de procesos. Esto ayuda a mantener la coherencia de los datos cuando el proceso se reescala posteriormente. A pesar de ello, las empresas aún pueden encontrarse con considerables problemas que provocan las señales de sensor poco fiables o las discrepancias relativas al algoritmo de las señales y el manejo de los sensores. Los sensores digitales ofrecen una solución que garantiza la coherencia de los datos y una gestión fácil y uniforme de los sensores.
Cómo los sensores digitales mejoran la coherencia de la medición
Los sensores digitales proporcionan una integridad de señal del 100 % y así mejoran la fiabilidad de la medición.
La humedad y las incrustaciones en las superficies de contacto no son ningún problema para los sensores. Esto es una gran ventaja, sobre todo en las aplicaciones de laboratorio en las que sobre las superficies de contacto permanece humedad residual tras los procesos de autoclave.
Los sensores Memosens pueden utilizarse en cualquier etapa, incluso cuando un proceso se rediseña de la escala de laboratorio a la de una prueba piloto o a la capacidad de proceso completa. Esto significa que durante todas las etapas del proceso se utilizan el mismo tipo de sensores y el mismo algoritmo.
Los sensores digitales están dotados de sus datos de calibración propios, que pueden borrarse, calibrarse y ajustarse offline en un entorno estable y a continuación instalarse en el proceso o en las aplicaciones de laboratorio.