Optimice la separación de petróleo crudo extrapesado/pesado
Mejore el control de su proceso
En aplicaciones de separación de petróleo crudo extrapesado/pesado (< API 15 Densidad > 960 kg/m3 (8 lb/gal) y arenas petrolíferas, el proceso de limpieza se realiza en separadores, separadores de agua libre (FWKO), procedimientos BOT y desaladoras. Es importante conocer la densidad en todo el nivel para garantizar un funcionamiento más eficiente y económico. Las tecnologías de medición tradicionales son limitadas en lo que se refiere a la información que pueden proporcionar acerca del proceso. Profile Vision proporciona una idea clara del proceso.

Ventajas a primera vista
Perfil tridimensional de densidades preciso de todo el separador, desde la entrada hasta la salida
La instalación está completamente fuera del depósito
La separación no se interrumpe por incidencias relativas a la densidad
No más infra/sobre-dosificación de productos químicos costosos para el proceso
Desafío: consiga una visión completa de su proceso
Las tecnologías tradicionales no permiten obtener una visión clara del nivel total y de la capa de emulsión. La posición y el espesor de la capa de emulsión constituye una información importante que se debe tener, ya que determina la cantidad de desemulsionante químico que debe añadirse. Las tecnologías de medición tradicionales deben instalarse dentro del separador y con frecuencia son susceptibles de ensuciarse. De este modo, debe retirarse periódicamente el equipo de medición para su limpieza, lo que supone malgastar un tiempo valioso.
Nuestra solución: el sistema de perfilado de densidades
El separador se divide en 3 zonas de detección de densidades:
Medición de la presencia de arena en el fondo para garantizar que se dispone de todo el volumen del separador
Medición de la capa de emulsión y su espesor para optimizar el proceso de separación ahorrando costes relacionados con la infra/sobre-dosificación de los productos químicos
Monitorización del petróleo crudo en la parte superior. Un PLC integrado obtiene todos los datos de medición y los ajusta a la escala. Posibilidad de visualizar hasta 5 niveles de interfase diferentes (arena, agua, emulsión, petróleo y espuma).
Detalles de la solución: Profile Vision
Visión general de los depósitos individuales con gráficos de perfiles o gráficos de barras, avisos de alarma, historial y registro de eventos
Obtención y ajuste de escala de los datos de medición
Cálculo y visualización de hasta cinco niveles de interfase diferentes
Visualización gráfica del perfil de densidades (la densidad se indica según colores) y mediante gráficos (gráfico de barras o lineal)
Monitorización del valor de alarma y estado
Avisos de alarma y tendencias
Gammapilot M FMG60
Transmisor compacto: un solo instrumento para todas las tareas de medición
Máxima disponibilidad, fiabilidad y seguridad, incluso en condiciones de proceso y ambientales extremas
La sensibilidad y la precisión más elevadas con los niveles más bajos de dosificación
Ajuste óptimo a cada aplicación gracias a diversos detectores
Certificado SIL2/3 de acuerdo con IEC 61508 para detección de nivel máximo
Compensación de temperatura para las mediciones de densidad
Contenedor de la fuente FQG63
Depósitos de origen con elemento de extensión flexible. Sus beneficios
Equipo ligero que proporciona el mejor blindaje posible
La máxima calificación en seguridad
Longitud de instalación flexible hasta 30 m (98 pies)
Manejo manual
Candado o tornillo de bloqueo para fijar la posición de conmutación
Estado de conmutación fácilmente identificable
Equipo compacto de montaje fácil