La filtración por membrana se utiliza en la desalinización del agua de mar, la reutilización del agua y otros procesos modernos de gestión del agua. Se utilizan diferentes métodos de filtración en función del tamaño de las partículas y de los requisitos de la aplicación. El reto cuando se utilizan métodos basados en la presión es controlar mejor los ciclos de limpieza y evitar el bloqueo o daño irreversible de la membrana. La amplia gama de sensores de Endress+Hauser garantiza la calidad del agua y maximiza la disponibilidad de la planta.
Hechos clave
95
millones de metros cúbicos
de producción de agua dulce al día por las plantas desalinizadoras de todo el mundo. Fuente: Documento de la Universidad de las Naciones Unidas, 2019
Resumen de la filtración por membrana
Proceso de filtración por membrana
La filtración por membrana elimina las bacterias, los microorganismos, las partículas y la materia orgánica natural del agua forzándola a pasar por un filtro. El tamaño de los materiales que se pueden eliminar durante la filtración depende del tamaño de los poros del filtro. Existen cuatro tipos de filtros de membrana en función del tamaño de las partículas.
- Microfiltración
- Nanofiltración
- Ultrafiltración
- Osmosis inversa
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser aporta una profunda experiencia y conocimiento de la industria para ofrecer una instrumentación de proceso adecuada. Cada filtro de membrana requiere una monitorización permanente de los parámetros críticos para garantizar la calidad del agua, la seguridad y el cumplimiento.
- Descubra nuestros potentes instrumentos de presión para sus puntos de medición críticos
- Utilice nuestra amplia oferta de productos para todos los parámetros de análisis de líquidos
Procesos de filtración por presión
En los procesos de filtración por membranas impulsados por la presión, los filtros pueden resultar dañados por picos de presión y desgastarse. Estos picos son difíciles de predecir, por lo que los dispositivos de presión deben resistir la sobrecarga de presión y proporcionar mediciones fiables de forma rápida y a largo plazo.
Nuestra experiencia en el campo
Los potentes dispositivos de presión diferencial de Endress+Hauser ayudan a evitar daños en los filtros al responder rápidamente a los aumentos de presión. Los picos de presión pueden anticiparse mediante una innovadora tecnología de sensores. Se indica con precisión la necesidad de mantenimiento del filtro.
- Conozca nuestra cartera de productos de medición de la presión de proceso y de la presión diferencial
- Vea más de cerca nuestro transmisor de presión digital Cerabar PMP51B
- Benefíciese de nuestro transmisor inteligente Deltabar PMD55B con membrana metálica para la monitorización de la presión diferencial
Control de calidad a la entrada
El control de calidad en la entrada minimiza el ensuciamiento y las incrustaciones, optimiza los ciclos de limpieza y garantiza una mayor vida útil de la membrana. Para gestionar la calidad de la ósmosis inversa se tienen en cuenta diferentes parámetros: pH, turbidez, cloro, CAS, conductividad y redox. Los requisitos de los sensores de calidad son la fiabilidad, la estabilidad, el bajo mantenimiento, la calibración sencilla y la documentación.
Nuestra experiencia en el campo
Los correspondientes sensores de proceso con tecnología Memosens se instalan en paneles de análisis que pueden adaptarse a las necesidades de la aplicación. Descubra nuestros sistemas de control de la calidad del agua potable
Ventajas
Endress+Hauser simplifica incluso las aplicaciones complicadas con varios parámetros de medición gracias a nuestra amplia cartera y a tecnologías innovadoras como Memosens que le permiten dar el primer paso hacia un futuro digital. De este modo, no sólo podemos ayudarle a garantizar la disponibilidad y la calidad de su tratamiento de agua por filtración de membrana, sino también a reducir los costes de mantenimiento y calibración.
Hechos clave
>90%
agentes patógenos
se puede eliminar del agua mediante filtración por membrana
Hechos clave
~20 %
menos aditivos de limpieza
se utilizan para los ciclos de limpieza de las membranas
Hechos clave
40 %
aumento de la esperanza de vida
sensores analíticos con tecnología Memosens
Cómo le podemos ayudar
Nuestro portafolio optimiza la seguridad y confiabilidad de la filtración por membrana en el tratamiento de agua. La protección mecánica se controla principalmente mediante la presión y la presión diferencial. El caudal se utiliza como el parámetro de proceso básico. La monitorización de la calidad precisa a la entrada reduce significativamente los procesos de incrustaciones y suciedad.