Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensores higiénicos para el procesamiento de la leche y los productos lácteos

Garantice la máxima calidad en el procesamiento de productos lácteos mediante una tecnología de medición de alta precisión

Mujeres de pie en una planta de procesamiento de productos lácteos

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

La industria láctea es un sector con márgenes ajustados y elevados requisitos de calidad. El procesamiento de la leche puede optimizarse para reducir los costes sin comprometer la calidad, manteniéndola siempre en un nivel elevado y constante. El procesamiento térmico de la leche, en particular, es un paso esencial para garantizar la seguridad del consumidor y mejorar la eficiencia operativa de las plantas de procesamiento. Los sensores higiénicos, precisos e innovadores, garantizan que el procesamiento térmico se realice dentro del rango de temperatura adecuado y que se cumplan las normas más estrictas.

Hechos clave

Ahorro energético

del 5 % al 10 %

gracias a la medición precisa de la temperatura durante el tratamiento UHT.

Hechos clave

Aumento del rendimiento

del 2 al 5 %

gracias a mediciones en línea estables y en tiempo real.

Hechos clave

100 %

listo para una auditoría

mediante la recopilación automatizada de datos, que sustituye a las comprobaciones manuales y garantiza una trazabilidad total.

Sensor de temperatura en un intercambiador de calor ©Endress+Hauser
Sensor de temperatura en un intercambiador de calor
Perspectivas

Los sensores de temperatura rápidos mejoran el control del proceso de calentamiento

El punto crítico de control para garantizar el éxito de la pasteurización es la temperatura. La exactitud de medición y el tiempo de respuesta garantizan que no se malgasta energía y que el producto no está expuesto a un estrés térmico mayor del necesario.

Endress+Hauser ha inventado el sensor de temperatura más rápido para procesos higiénicos. Esta innovadora tecnología le ayuda a mejorar la calidad y a reducir los costes. Además, la combinación de una medición de temperatura precisa, rápida y estable garantiza la máxima calidad del proceso y una calidad del producto siempre fiable.

  • Mejore la monitorización de la temperatura en el procesamiento UHT con el sensor de temperatura iTHERMModuLine TM411 de.
  • Benefíciese de los tiempos de respuesta más cortos del mercado (t90 = 0,75 s) gracias a la tecnología opcional iTHERM QuickSens.
  • Aproveche el importante ahorro de tiempo durante la recalibración —hasta 20 minutos por punto de medición— gracias al sistema iTHERM QuickNeck.
  • Reduzca los riesgos y mejore la seguridad de los procesos en aplicaciones críticas con la sonda compacta de temperatura autocalibrable iTHERM TrustSens TM371, que cuenta con dos puntos de calibración fijos (118 °C y 39 °C).
  • Permita una integración rápida y estandarizada en skid mediante la sonda compacta de temperatura iTHERM CompactLine TM311 con IO-Link.
PromagH en una planta láctea ©Endress+Hauser
Perspectivas

Medición del caudal en la pasteurización de la leche

Los caudalímetros de precisión garantizan que se aplique la cantidad adecuada de calor para obtener unos resultados seguros.

Los caudalímetros electromagnéticos asumen la mayor parte de la carga de la medición del caudal en las explotaciones lecheras y desempeñan un papel fundamental en el calentamiento de la leche.

  • Aproveche las ventajas de la medición integrada de temperatura y conductividad del Proline Promag H 100.
  • Fácil integración en la infraestructura de su planta mediante IO-Link con el Proline Promag H 10.
  • Benefíciese de un tramo recto de entrada de 0 x DN con una precisión constante, independientemente del perfil de caudal, disponible en nuestros caudalímetros electromagnéticos.
  • La Heartbeat Technology combina funciones de diagnóstico, verificación y monitorización para la optimización de procesos.
Sensores compactos en la industria láctea ©Endress+Hauser
Perspectivas

Sensores de nivel fiables

Una de las aplicaciones más complejas en los sistemas de procesamiento térmico es el control del nivel del depósito de compensación. En este pequeño depósito se producen cambios rápidos de nivel y temperatura.

Los sensores de nivel hidrostáticos son ideales para esta aplicación. Con compensación de temperatura y rangos que llegan hasta los 100 mmde H₂O, ofrecen un nivel de fiabilidad líder en su categoría.

  • Utilice el Deltapilot FMB50, que también le ayudará a reducir los riesgos en entornos a menudo adversos y durante los ciclos de limpieza.
  • Como alternativa, para la monitorización del nivel se pueden utilizar el sensor de radar compacto e higiénico Micropilot FMR43, el interruptor de nivel Liquiphant FTL43 o el sensor de presión Cerabar PMP43.
Intercambio de calor en la producción de lácteos @Endress+Hauser
Perspectivas

Medición de la presión diferencial a través del intercambiador de calor

Para garantizar la seguridad alimentaria, es necesario mantener la presión diferencial en la etapa de regeneración. En esta etapa crítica, resulta esencial garantizar la estabilidad y la confianza en las mediciones.

Por ello, se recomienda medir la presión diferencial. Optimice sus mediciones utilizando dos transmisores de presión compactos: el modelo Cerabar PMP43 de.

¿Se puede utilizar un PMD63B como alternativa?

Sensor de acumulación de adherencias Liquitrend QMW43 ©Endress+Hauser
Perspectivas

Monitorización de la formación de deposiciones para optimizar la calidad del producto

Garantizar la estabilidad microbiológica de los productos lácteos es fundamental para asegurar su vida útil y su calidad, aspectos que suelen estar regulados por la legislación. Sin embargo, calentar la leche también puede provocar la formación de deposiciones en las paredes interiores. Esta acumulación afecta a la eficiencia del ciclo de calentamiento y constituye una posible causa de contaminación del producto. Por lo tanto, es fundamental controlar la formación de deposiciones a lo largo del proceso de calentamiento y la presencia de producto en el tubo de retención a fin de garantizar el control del proceso y optimizar la calidad del producto.

Nuestros equipos compactos de medición de nivel puntual Liquiphant FTL43 y Liquipoint FTW33 pueden detectar anomalías en el proceso, como la presencia de suciedad o la formación de deposiciones. Instalado en el tubo de retención del proceso de pasteurización, permite monitorizar de forma continua la formación y el grado de formación de deposiciones. Esto ayuda a determinar si es necesario realizar un proceso de limpieza o si aún se puede alargar el tiempo de producción sin que ello afecte a la calidad del producto.

Gestión segura de datos mediante el gestor de datosMemographRSG45 ©Endress+Hauser
Gestión segura de datos mediante el gestor de datosMemographRSG45
Perspectivas

Gestión segura de los datos de proceso

Todos los parámetros críticos del proceso de calentamiento de la leche deben registrarse y controlarse de forma continua. Los registros incompletos, no seguros o incoherentes provocan un aumento de las no conformidades durante las auditorías, una mayor carga de trabajo a la hora de resolver las desviaciones y un mayor riesgo normativo.

Optimice su gestión con nuestro gestor de datos Memograph RSG45, que visualiza con claridad y almacena de forma segura los valores de proceso registrados, a la vez que garantiza un control de acceso conforme a la norma 21 CFR parte 11 de la FDA.

Expertos en calibración trabajando en una explotación lechera ©Milchwerke Schwaben
Perspectivas

Mantenga sus mediciones actualizadas

El mantenimiento y la calibración periódicos garantizan que los instrumentos de medición que controlan los procesos críticos se mantengan dentro de los parámetros especificados, lo cual es esencial para garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos.

Desde la calibración in situ hasta la calibración en laboratorios totalmente acreditados, Endress+Hauser ofrece servicios de mantenimiento puntuales, trazables y económicos para garantizar tanto una alta disponibilidad de la planta como el cumplimiento normativo de sus instrumentos. Nuestros expertos en calibración le ayudarán a optimizar todas las actividades en su base instalada. Mantenga la calidad de sus instrumentos actualizada con la mínima interrupción del proceso gracias a nuestros servicios de mantenimiento.

Aspectos destacados

Nuestra oferta

Endress+Hauser es consciente de las elevadas exigencias y los retos que plantea el procesamiento de productos lácteos. Ofrecemos una amplia gama de sensores higiénicos de caudal, nivel, temperatura, presión y análisis, diseñados, fabricados y optimizados específicamente para la industria alimentaria y de bebidas. Nuestro objetivo: garantizar la seguridad de los productos y la salud de los clientes.

  • Tecnología de medición precisa, robusta y fiable, optimizada para las necesidades de la industria.
  • Sensores fáciles de limpiar y totalmente estancos. Clasificación de protección contra la entrada de agua y polvo de hasta IP69K, apta para tolerar la limpieza a alta presión y con vapor.
  • Los sensores higiénicos cumplen las normas sanitarias 3-A y están certificados según el procedimiento de ensayo de EHEDG.
  • Material en contacto con alimentos conforme a FDA "GRAS", EC 1935/2004 y China GB4806.
  • Integración perfecta en cualquier sistema de control.
Soluciones

Descubra nuestras soluciones relacionadas

Monitorización segura del agua para la industria química

Obtenga una monitorización de la calidad del agua eficiente, sencilla y segura para los procesos químicos con las soluciones llave en mano de Endress+Hauser.

Obtener más información

Monitorización de efluentes de aguas residuales para todas las industrias

Obtenga más información sobre nuestros robustos sistemas de monitorización o de aguas residuales llave en mano con mantenimiento inteligente que le ayudan a cumplir con sus límites legales y contractuales.

Obtener más información

Monitorización de inventario de líquidos en el sector de alimentos y bebidas

Descubra cómo las soluciones de monitorización de inventario de Endress+Hauser le ayudan a gestionar las existencias de materias primas o productos finales en varios emplazamientos

Obtener más información

Sist. de análisis de agua y vapor (SWAS) para la prod. de alimentos y bebidas

¿Usa generadores de vapor en sus instalaciones de producción de alimentos y bebidas? Descubra nuestros paneles SWAS inteligentes para una monitorización fiable de la calidad del agua en instalaciones de generación de vapor.

Obtener más información

Gestión de inventario de primera clase para la industria alimentaria

Aprenda más sobre nuestras soluciones de primera clase para la gestión de inventario en la industria de alimentación y bebidas y sobre cómo Endress+Hauser puede gestionar sus existencias en diferentes ubicaciones.

Obtener más información

Monitorización de la temperatura en depósitos y silos de alimentos

Descubra nuestra solución para la monitorización de la temperatura para prevenir la degradación de los alimentos en depósitos y silos de productos a granel. Un perfilado de temperatura adecuado garantiza la calidad de producto y la seguridad en planta.

Leer más

Monitorización del estado de los activos en alimentación y bebidas

Aumente el tiempo de actividad de los instrumentos disponiendo de toda la información en un único lugar: la clave para evitar interrupciones imprevistas.

Obtener más información

Notas al pie

Artículos relacionados

Descubra más artículos interesantes