Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Memosens CLS16E

Selección rápida
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
Conductividad, sensor de 2 electrodos
Memosens 2.0
diseño higiénico, EHEDG
Life Science, Water
Ultrapura / Agua pura
Agua por inyección (WFI)
Agua
Rango de medida 0,04 - 500 µS/cm
Ácero inoxidable 1.4435, FFKM
FDA, biocompatibilidad USP clase VI
::precisión elevada
::fiabilidad y seguridad de medida
::facil manejo e instalación

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Agua pura y ultrapura

    Industria farmacéutica
    Enjuague final

    WFI

  • Característica

    Sensor de conductividad higiénico de 2 electrodos

  • Rango de medición

    k=0,1: 0,04 a 500 µS/cm

  • Principio de medición

    Célula de conductividad conductiva con electrodos de acero inoxidable electropulido

  • Diseño

    Sensor de conductividad higiénico de 2 electrodos con electrodos dispuestos coaxialmente, electropulidos

  • Material

    Aislamiento: PEEK
    Electrodo: acero inoxidable 1.4435 pulido
    Juntas: Isolast (FFKM) con certificación FDA

  • Dimensión

    Diámetro del electrodo: 17 mm (0,66 in)
    Longitud del electrodo: aprox. 54 mm (2,13 in)

  • Temperatura del proceso

    –5 a 120 °C (23 a 248 °F)
    Para esterilización: máx. 150 °C a 5 bar
    (Máx. 302 °F a 73 psi)

  • Presión de proceso

    13 bar a 20 °C (188 psi a 68 °F)
    9 bar a 120 °C (130 psi a 248 °F)

  • Sensor de temperatura

    Pt1000

  • Certificación Ex

    ATEX, NEPSI, CSA, IECEx, INMETRO, EAC Ex

  • Conexión

    Conexión a proceso: Varivent, Neumo, BioControl, Clamp
    Conexión del sensor: cabezal de conexión inductivo y digital con tecnología Memosens 2.0

  • Protección contra ingreso

    IP 68

  • Certificados adicionales

    Certificado de materiales 3.1
    Certificado EHEDG, diseño higiénico
    ASME BPE-2002
    Conformidad con cGMP derivada

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 50081902

      Calibration solution CLY11-A, 74,0 uS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081903

      Calibration solution CLY11-B,149,6 uS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO.

    • Order code 50081904

      Calibration solution CLY11-C,1,406mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081905

      Calibration solution CLY11-D,12,64 mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM to NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081906

      Calibration solution CLY11-E,107,00mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO