Aplicación: Cabeza de enchufe Top68,
ISFET,
IP68 MEMA6
1 Enchufe de electrodo.
Diámetro: 7,2 mm
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Cable de medición de alta impedancia especial para electrodos sin cristal (ISFET).
-
Instalación
Para electrodos ISFET con cabezal conector TOP68 y terminales de cable. Potencial de compatibilidad (PM) de manera externa con un conector plano o con cable interno.
-
Característica
- negro para aplicaciones no "ex" y azul para aplicaciones "ex".- cabezal enchufable giratorio.
-
Rango de medición
Resistencia de aislamiento (coaxial): >100TeraOhm/m Capacitancia (coaxial): <100 pF/m
-
Diseño
Cabezal giratorio TOP68 para un intercambio fácil y seguro de electrodos con un pin de oro y rosca IP68.
Diseñado para aplicaciones de temperatura estándar o alta. -
Material
Hoja de cable : Estándar : PVC Alta temperatura : Conductor Interno TPE/líneas de control : cobre, estañado
-
Dimensión
Diámetro: 7,2mm
-
Temperatura del proceso
Estándar: -25°C ... 80°C
(-9°F - 176°F9Alta Temperatura: 0°C ... 130°C
(32°F - 266°F) -
Sensor de temperatura
Para electrodos con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
Si (coloreado en azul)
-
Protección contra ingreso
IP68
-
Measuring principle
ISFET
-
Aplicación
Cable de medición de alta impedancia especial para electrodos sin cristal (ISFET).
-
Instalación
Para electrodos ISFET con cabezal conector TOP68 y terminales de cable. Potencial de compatibilidad (PM) de manera externa con un conector plano o con cable interno.
-
Característica
- negro para aplicaciones no "ex" y azul para aplicaciones "ex". - cabezal enchufable giratorio.
-
Rango de medición
Resistencia de aislamiento (coaxial): >100 TeraOhm/m Capacitancia (coaxial): <100 pF/m
-
Diseño
Cabezal giratorio TOP68 para un intercambio fácil y seguro de electrodos con un pin de oro y rosca IP68.
Diseñado para aplicaciones de temperatura estándar o alta. -
Material
Hoja de cable : Estándar : PVC Alta temperatura : Conductor Interno TPE/líneas de control : cobre, estañado
-
Dimensión
Diámetro: 7.2 mm
(0.28 pulg.) -
Temperatura del proceso
Estándar: -25°C ... 80°C
(-9°F - 176°F9Alta Temperatura: 0°C ... 130°C
(32°F - 266°F) -
Sensor de temperatura
Para electrodos con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
Si (coloreado en azul)
-
Protección contra ingreso
IP68
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales