Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
máx.. 50°C
(máx.. 122°F) -
Presión de proceso
máx.. 6bar
(max.87psi)
Ámbito de aplicación
Flowfit COA250 es un portaelectrodos para montaje en pared o instalación en tuberías sin soporte y es la solución perfecta en aplicaciones donde no es posible o conveniente instalar un sensor de inmersión. Su diseño acelera la respuesta del sensor y proporciona un acceso fácil al sensor para una calibración al aire. Insensible a obstrucciones, proporciona ventilación automática que asegura unos valores de medición fiables en todo momento. Además, con la boquilla de limpieza automática, logrará unos intervalos de mantenimiento más amplios.
Flowfit COA250 es un portaelectrodos para sensores de oxígeno con un diámetro de 40 mm en las aplicaciones siguientes:
Plantas de tratamiento de aguas residuales:
- Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
- Monitorización de aguas efluentesAguas potables y de proceso:
- Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
- Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o maresServicios auxiliares de todas las industrias:
- Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
- Monitorización de aguas de refrigeración
Ventajas
Opciones de montaje flexibles: apto para montaje en pared o instalación en tubería sin soporte.
Rapidez de medición: el pequeño volumen dentro del portaelectrodos reduce los tiempos de respuesta del sensor.
Mantenimiento fácil y seguro: limpieza de sensor automática sin interrupciones de proceso.
Accesibilidad al sensor optimizada: fácil retirada del sensor para una calibración al aire.
Disponibilidad rápida: desaireación automática gracias a su diseño con la entrada abajo y la salida arriba.
Diseño robusto: apto para presiones de proceso hasta 6 bar (87 psi).
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
Flow Assembly for O2 Measurement FlowFit W COA 250
Assembly for unsupported installation in pipes or wall mounting
EN ES 01/03/200701/10/200101/09/1997Idioma:
Inglés
Versión:
01/03/2007
Tamaño del archivo:
443.4 KB
Nombre del archivo:
TI111CEN.PDF
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Operating instructions COA250
Flow assembly for oxygen sensors
EN ES 28/02/200731/12/2003Idioma:
Inglés
Versión:
28/02/2007
Tamaño del archivo:
532.9 KB
Nombre del archivo:
BA111CEN.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: FlowFit W
Product root: COA250-
Declaration number: HE_01033_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN ES 04/09/2018Idioma:
Inglés
Versión:
04/09/2018
Tamaño del archivo:
88.8 KB
Nombre del archivo:
HE_01033_01.18.pdf
-