Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
k=0,01: 0-20 µS/cm
k=0,1: 0-200 µS/cm -
Temperatura del proceso
máx. 60 °C
(máx. 140 °F) -
Presión de proceso
máx. 6 bares a 20 °C
(máx. 87 psi a 68 °F)
Ámbito de aplicación
Condumax CLS19 mide la conductividad en los rangos de medida bajos. Funciona de un modo fiable y preciso en una amplia gama de aplicaciones. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor le ofrece la mejor rentabilidad.
Condumax CLS19 mide la conductividad en agua pura y ultrapura para la monitorización y control de:
Intercambiadores iónicos
Ósmosis inversa
Agua de refrigeración
Destilación
Limpieza chip
Ventajas
Valores de medición fiables a baja conductividad
Mejor relación calidad / precio
Fácil instalación con conexión roscada
-
Diseño robusto para una larga durabilidad
-
Diferentes constantes de celda proporcionan un amplio rango de medida
Vídeos
-
La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.
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
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Agua purificada y ultrapurificada
-
Característica
Celda de conductividad de 2 electrodos para aplicaciones de agua pura.
-
Rango de medición
k=0,01: 0-20 µS/cm
k=0,1: 0-200 µS/cm -
Principio de medición
Celda conductiva de medición de conductividad.
-
Diseño
Celda de conductividad de 2 electrodos con electrodos dispuestos coaxialmente.
-
Material
Eje de la celda: PES
Electrodo: Acero inoxidable 1.4571 -
Dimensión
Diámetro del electrodo: 16 mm
(0.62 pulg.) -
Temperatura del proceso
máx. 60 °C
(máx. 140 °F) -
Presión de proceso
máx. 6 bares a 20 °C
(máx. 87 psi a 68 °F) -
Sensor de temperatura
Opcional con Pt100 integrado
-
Conexión
Conexión del proceso NPT ½" de 4 polos conector DIN con Pg9
-
Protección contra ingreso
IP65
-
Certificados adicionales
Certificación de Calidad
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados