Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbipac CPF82 - Sensor redox compacto analógico para aplicaciones exigentes

Sensor redox analógico
Orbipac CPF82

Electrodo compacto para aguas residuales, industria primaria y metal

CPF82
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso, galvánica

  • Característica

    Electrodo de gel resistente a la contaminación del electrolito que repele la suciedad, incluye conexión a proceso NPT 3/4".

  • Rango de medición

    -1500mV - -1500mV

  • Principio de medición

    Electrodo de gel compacto con sistema de doble cámara de referencia, electrolito de puente salino de nitrato potásico y diafragma de PTFE, pin de platino

  • Diseño

    Electrodo compacto en carcasa PPS con conexión a proceso NPT3/4".

  • Material

    PPS / vidrio / PTFE, platino

  • Dimensión

    Longitud: 120´mm
    (4.68 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -10°C - 110°C
    (14°F - 230°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar
    (145 psi)

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68