Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbipac CPF82 - Sensor redox compacto analógico para aplicaciones exigentes

Sensor redox analógico
Orbipac CPF82

Electrodo compacto para aguas residuales, industria primaria y metal

CPF82
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    -1500mV - -1500mV

  • Temperatura del proceso

    -10°C - 110°C
    (14°F - 230°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar
    (145 psi)

Ámbito de aplicación

Orbipac CPF82 es la solución analógica sencilla para la medición redox en aplicaciones exigentes. El gran diafragma de politetrafluoroetileno (PTFE) anti-suciedad garantiza un bajo mantenimiento mientras que el portaelectrodos integrado permite ahorrar tiempo y espacio durante la instalación en caudal y en inmersión.

Orbipac CPF82 es el sensor robusto de redox para el tratamiento de aguas industriales y residuales y para los procesos de las industrias mineras. El sensor monitoriza:

  • Entrada y salida

  • Neutralización

  • Flotación

  • Lixiviación

Ventajas

  • Apropiado para la instalación en caudal y en inmersión

  • Estable a largo plazo: El segundo puente electrolítico para una mayor protección contra iones que contaminan el electrodo como iones S2- o CN-

  • Una carcasa robusta de polímero protege contra daños mecánicos

Predecesor