Este producto no está disponible en esta región.
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de especificaciones
-
Presión de proceso
Max. 4 bar (relative)
Ámbito de aplicación
El Dipfit CYA10 es un portasondas de inmersión flexible para la inmersión de sensores en procesos industriales auxiliares y aplicaciones de tratamiento de agua y aguas residuales. Permite una instalación sencilla y flexible, incluso en áreas de peligro, con una profundidad de inmersión de hasta 10 metros de profundidad. Además, protege al sensor instalado frente a sacudidas e impactos y alivia la tracción del cable instalado. El portasondas de inmersión es compatible con todos los sensores Memosens de 12 mm con una longitud de eje de 120 mm y sin suministro de KCl.
El CYA10 es un portasondas de inmersión con una profundidad de inmersión de 10 m para la
monitorización de aguas superficiales en pozos de aguas subterráneas, ríos y aguas salobres o marinas
Tratamiento de aguas residuales municipales e industriales
Aplicaciones auxiliares
El Dipfit CYA10 es compatible con todos los sensores digitales Memosens de 12 mm sin suministro de KCl líquido y los parámetros siguientes:
pH/redox
Conductividad
Oxígeno
Ventajas
Fácil instalación en pozos, ríos y cuencas gracias a las diferentes posibilidades de montaje (fijación con conexión de brida o en combinación con Flexdip CYH112)
Mantenimiento del punto de medición que ahorra tiempo gracias al diseño flexible de la manguera y a la fácil accesibilidad del sensor utilizado, incluso cuando el conjunto está instalado con una gran profundidad de inmersión
Implementación sencilla de puntos de medición para sensores PG13,5 ("12 mm") gracias a su diseño compacto para una instalación sencilla en canales, balsas, alcantarillas o pozos de registro
Ofrece una gran flexibilidad de aplicación mediante la instalación de puntos de medición en alcantarillas y balsas de tratamiento cubiertas, gracias a su idoneidad para áreas de peligro.
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Dipfit CYA10
Portasondas de inmersión para aguas residuales, aguas superficiales y aplicaciones industriales
EN ES 13/05/202609/12/2024Idioma:
Español
Versión:
13/05/2026
Tamaño del archivo:
802.6 KB
Nombre del archivo:
TI01810CES_0226-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA 71638868
Portasondas de inmersión para el área de laboratorio
EN ES 23/10/2024Idioma:
Español
Versión:
23/10/2024
Tamaño del archivo:
783.6 KB
Nombre del archivo:
BA02379CES_0124-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Dipfit CYA10
Portasondas de inmersión para aguas residuales, aguas superficiales y aplicaciones industriales
EN ES 13/04/202610/01/202523/10/2024Idioma:
Español
Versión:
13/04/2026
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA02378CES_0326-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kits for Dipfit CYA10
Spare parts kit for the immersion assembly CYA10
EN ES 23/01/202621/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
23/01/2026
Tamaño del archivo:
875.3 KB
Nombre del archivo:
EA01511CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Einfach, effizient, unverzichtbar
Einfache und flexible Eintaucharmatur für
Memosens-Sensoren in Wasser und
Abwasser sowie in industriellen HilfskreisläufenIdioma:
Alemán
Versión:
08/08/2025
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
IN01358CDE_DipfitCYA10_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Simple, efficient, essential
Easy and flexible submersible assembly for
Memosens sensors in water and
wastewater and industrial utilitiesIdioma:
Inglés
Versión:
13/11/2024
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
IN01358CEN_DipfitCYA10_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Semplice, efficiente, essenziale
Semplice, efficiente,
essenziale
Armatura a immersione facile e flessibile
per sensori Memosens in applicazioni con
acque potabili e reflue e nelle utilityIdioma:
Italiano
Versión:
18/09/2025
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
Dipfit_CYA10_IN01358CIT.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: , Assemblies
Product root: CYA10-
Declaration number: HE_01939_01.24
Manufacturer specification: PEDEN ES 23/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
23/08/2024
Tamaño del archivo:
287.5 KB
Nombre del archivo:
HE_01939_01.24 CYA10_DGRL.pdf
-
-
-
Hoja de componentes
CS for Dipfit CYA10
Components Sheet for Kit CYA10 Cable gland
Idioma:
Inglés
Versión:
15/08/2025
Tamaño del archivo:
186.7 KB
Nombre del archivo:
Components_Sheet_71671557_Cable_Gland_CYA10.pdf
-
-
-
Hoja de componentes
CS for Dipfit CYA10
Components Sheet for CYA10 Immersion weight
Idioma:
Inglés
Versión:
18/09/2025
Tamaño del archivo:
147.4 KB
Nombre del archivo:
Components_Sheet_71717056_Immersion_weight_CYA10.pdf
-