Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
Trazas: 0 a 5 mg/l HOBr
Estándar: 0 a 20 mg/l HOBr
Alta: 0 a 200 mg/l HOBr -
Temperatura del proceso
+0 a 55 °C (32 a 130 °F), sin congelación
-
Presión de proceso
Máx. 1 bar (máx. 14,5 psi)
Ámbito de aplicación
Memosens CCS55E es un sensor de alta precisión que determina el bromo libre. De este modo, ayuda a garantizar la desinfección en aplicaciones con agua de mar, como, por ejemplo, en plantas desalinizadoras, agua de proceso o de refrigeración, piscinas y piscifactorías. El sensor de bajo mantenimiento presenta tiempos de respuesta rápidos que garantizan un control eficiente del proceso. Gracias a la última tecnología Memosens 2.0, combina un funcionamiento sencillo con la máxima integridad de los datos.
El sensor de bromo libre Memosens CCS55E puede utilizarse de forma fiable en:
Aplicaciones con agua de mar, como plantas desalinizadoras: para garantizar una desinfección fiable y apoyar una dosificación eficaz
Agua de proceso y de refrigeración: donde se utilizan desinfectantes de bromo debido a su reducido efecto corrosivo
Industria alimentaria: monitorizar con precisión el agua en piscicultura
Agua de piscinas y baños terapéuticos: donde se utiliza bromo debido a la salinidad del agua y como alternativa al cloro
Ventajas
Desinfección segura en aplicaciones con agua de mar: dado que la desinfección con cloro en agua de mar da lugar a la formación de compuestos de bromo, si solo se monitoriza el cloro, se producirían errores de medición que subestimarían el efecto de desinfección.
Alta disponibilidad del punto de medición: precalibrar el sensor y cambiarlo mediante el sistema "plug & play" permite sustituirlo rápidamente. Además, el tiempo de polarización es más rápido con la nueva tecnología Memosens 2.0.
Control eficiente del proceso: gracias a su breve tiempo de respuesta (t90 < 20 s), proporciona una visión precisa del proceso y permite reaccionar rápidamente a los cambios. El sensor no se inactiva en productos sin bromo, lo que garantiza una medición rápida tras su adición.
Mayor seguridad del proceso: una medición precisa y estable a largo plazo garantiza una monitorización constante del proceso y permite adaptar la dosificación del desinfectante a cada caso.
Amplio rango de medición para diferentes aplicaciones: desde la medición de trazas hasta concentraciones de bromo libre de 200 mg/l.
Fácil de combinar con otros parámetros relevantes en el análisis de líquidos, como el pH y el redox, conectando fácilmente el transmisor multiparámetro Liquiline.
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CCS55E
Sensor digital con tecnología Memosens para determinar el contenido de bromo libre
EN ES 30/01/202623/10/2023Idioma:
Español
Versión:
30/01/2026
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI01769CES_0226-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens CCS55E
Sensor digital con tecnología Memosens para determinar el contenido de
bromo libreEN ES 27/09/2023Idioma:
Español
Versión:
27/09/2023
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
BA02315CES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA CCV05 kit
For CCS5x sensors (D/E)
EN ES 14/04/2026Idioma:
Inglés
Versión:
14/04/2026
Tamaño del archivo:
668.7 KB
Nombre del archivo:
EA01808CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN ES 21/01/2026Idioma:
Inglés
Versión:
21/01/2026
Tamaño del archivo:
559.5 KB
Nombre del archivo:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN ES 20/04/202613/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
20/04/2026
Tamaño del archivo:
569.7 KB
Nombre del archivo:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Alemán
Versión:
13/06/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Idioma:
Checo
Versión:
08/10/2024
Tamaño del archivo:
198.2 KB
Nombre del archivo:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Inglés
Versión:
13/06/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenIdioma:
Alemán
Versión:
03/11/2023
Tamaño del archivo:
678.7 KB
Nombre del archivo:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Idioma:
Inglés
Versión:
16/06/2023
Tamaño del archivo:
603.1 KB
Nombre del archivo:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-