
Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
0 a 60 °C (32 a 140 °F)
-
Presión de proceso
0 a 4 bar (0 a 58 psi) relativos
Ámbito de aplicación
Flowfit CYA27 permite la monitorización de hasta 6 parámetros relevantes simultáneamente. Para obtener una medición precisa, los sensores que se instalan en el portasondas necesitan un caudal de muestra de solo 5 l/h (1,32 gph). Esto permite lograr un control preciso en procesos de desinfección, por ejemplo con pérdidas de agua mínimas. El portasondas ofrece opciones de montaje flexibles, una válvula de muestreo integrada y un módulo para dosificación y limpieza. Una monitorización de caudal puede garantizar la fiabilidad de sus mediciones.
Flowfit CYA27 es una cámara de flujo para la medición múltiple de parámetros, como cloro, dióxido de cloro, bromo, ozono, pH/redox, conductividad u oxígeno, principalmente en instalaciones de bypass. Es apto para las aplicaciones siguientes:
Agua potable
Agua de proceso
Agua de refrigeración
Agua de mar
Agua de piscinas
Aguas residuales industriales
Apto para zona peligrosa Cl. 1 div. 2: Un interruptor de flujo certificado con cable certificado y declaración del fabricante está disponible para aplicaciones en áreas peligrosas.
Ventajas
Flexibilidad máxima: el diseño modular del portasondas permite adaptarlo perfectamente a los requisitos del proceso. Puede medir hasta 6 variables. Las opciones de montaje flexible le permiten ubicar el sensor donde lo necesita para tomar mediciones con precisión.
Mínima pérdida de agua: Cuando se instalan en Flowfit CYA27, los sensores sólo requieren un caudal de muestreo bajo para una medición precisa. Sólo se desperdicia un volumen muy pequeño de agua.
Medición fiable: El interruptor de caudal integrado garantiza que la medición esté siempre operativa. Para un control exacto del caudal, seleccione la medición de caudal opcional.
Funcionamiento a largo plazo incluso en agua que contiene partículas: el módulo separador de partículas separa y drena las partículas mediante fuerzas centrífugas. Garantiza un flujo seguro en el punto de medición sin necesidad de un mantenimiento periódico.
Mantenimiento sencillo: el módulo opcional de limpieza y dosificación permite llevar a cabo ciclos automáticos de limpieza y acidificación del producto para condiciones específicas de procesos de desinfección.
Indicación temprana: El indicador luminoso de estado opcional según Namur (NE107) muestra si el caudal es correcto y los sensores y el transmisor funcionan correctamente, lo que permite reaccionar directamente ante los errores o realizar el mantenimiento oportuno.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Flowfit CYA27
Versión en español - 09/2023
Cámara de flujo modular para mediciones multiparámetro
EN ES 19/09/202322/06/202224/11/2020Idioma:
Español
Versión:
19/09/2023
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
TI01559CES_0323-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Flowfit CYA27
Versión en español - 09/2023
Cámara de flujo modular para mediciones multiparámetro
EN ES 19/09/202307/03/202212/01/202127/10/2020Idioma:
Español
Versión:
19/09/2023
Tamaño del archivo:
4 MB
Nombre del archivo:
BA02059CES_0423-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Flowfit CYA27
Cámara de flujo modular para mediciones multiparámetro
EN ES 19/09/202322/06/202224/11/2020Idioma:
Español
Versión:
19/09/2023
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
TI01559CES_0323-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Flowfit CYA27
Cámara de flujo modular para mediciones multiparámetro
EN ES 19/09/202307/03/202212/01/202127/10/2020Idioma:
Español
Versión:
19/09/2023
Tamaño del archivo:
4 MB
Nombre del archivo:
BA02059CES_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kits for Flowfit CYA27
Spare parts kits for Flowfit CYA27
EN ES 16/05/2025Idioma:
Inglés
Versión:
16/05/2025
Tamaño del archivo:
827.6 KB
Nombre del archivo:
71489181 Anleitung Kits CYA27 2025-01.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit CxA O-ring
For assemblies with a dummy plug (e.g.: CxA111, CPA240, CPA250, CYA27,
12mm electrodes with PG13.5 thread)EN ES 21/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
21/05/2021
Tamaño del archivo:
590.4 KB
Nombre del archivo:
EA01355CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Peristaltic dosing pump
Peristaltic dosing pump for Flowfit CYA27 flow assembly
EN ES 19/09/2023Idioma:
Inglés
Versión:
19/09/2023
Tamaño del archivo:
699.3 KB
Nombre del archivo:
EA01486CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Idioma:
Alemán
Versión:
21/09/2022
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Idioma:
Inglés
Versión:
24/09/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Idioma:
Alemán
Versión:
24/09/2024
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Idioma:
Japonés
Versión:
23/03/2017
Tamaño del archivo:
34.8 MB
Nombre del archivo:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Caso de éxito (CS)
Sauberes Wasser für Forschung und Mensch
Trinkwasserdesinfektion im Uniklinikum Würzburg
Idioma:
Alemán
Versión:
18/08/2021
Tamaño del archivo:
723.7 KB
Nombre del archivo:
CS01718CDE_0122_Sauberes Wasser fuer Forschung und Mensch.pdf
-