Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
–1.500 mV a +1.500 mV
-
Temperatura del proceso
0 a 80 °C (32 a 170 °F)
-
Presión de proceso
1 a 10 bar abs a 80 °C
(15 a 145 psi abs a 176 °F)
Ámbito de aplicación
Memosens CPF82E es la solución digital resistente para mediciones redox en aplicaciones exigentes. Su gran diafragma de PTFE antisuciedad garantiza un bajo mantenimiento y su portasondas integrado ofrece una instalación compacta y sencilla. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, CPF82E combina una integridad de proceso máxima con una fácil utilización. Resiste la humedad, permite la calibración de laboratorio y ofrece una capacidad ampliada para guardar los datos de calibración y proceso que proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo.
Memosens CPF82E es el sensor redox resistente para el tratamiento de aguas industriales y residuales y para los procesos de la industria minera. El sensor monitoriza:
Entrada y salida
Neutralización
Flotación
Lixiviación
Con la homologación CSA C/US para uso en zonas con peligro de explosión, zonas 0, 1 y 2.
Ventajas
Memosens 2.0 ofrece una capacidad ampliada para guardar los datos de calibración y proceso, que le permite una mejor identificación de tendencias y le proporciona una base de mantenimiento predictivo y servicios mejorados IIoT preparada para el futuro.
Estabilidad a largo plazo: su diafragma doble proporciona una protección mejor contra los iones que contaminan el electrodo como S2- o CN-.
Caja resistente de material polimérico que protege de daños mecánicos.
El sensor es apto para instalación en caudal e inmersión
La transmisión de señal inductiva y sin contacto maximiza la seguridad del proceso.
La minimización de los tiempos de parada y una vida útil prolongada de los sensores reduce los costes operativos.
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CPF82E
Sensor de redox para operaciones mineras, agua de uso industrial y
tratamiento de aguas residualesEN ES 14/04/2021Idioma:
Español
Versión:
14/04/2021
Tamaño del archivo:
880.2 KB
Nombre del archivo:
TI01595CES_0121.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sensores de pH CPSx1E, CPFx1E Sensores de REDOX CPSx2E, CPFx2E
Medición de pH y redox
EN ES 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Idioma:
Español
Versión:
14/10/2021
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01988CES_0421.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN ES 01/12/202215/02/202220/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2022
Tamaño del archivo:
860.7 KB
Nombre del archivo:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Idioma:
Inglés
Versión:
02/02/2026
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Idioma:
Alemán
Versión:
02/02/2026
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Idioma:
Japonés
Versión:
23/03/2017
Tamaño del archivo:
34.8 MB
Nombre del archivo:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPF81E-, CPF82E-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31D-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, C
PS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E-
Declaration number: HE_01379_03.23
Manufacturer specification: PED
Additional information: CRNEN ES 10/05/2023Idioma:
Inglés
Versión:
10/05/2023
Tamaño del archivo:
306.9 KB
Nombre del archivo:
CPSxxE_CRN_HE_01379_03.23.pdf
-
-
-
Conformidad RU evaluada
Product family: Memosens
Product root: CPF81E-, CPF82E-
Declaration number: UK_00394_01.21Idioma:
Inglés
Versión:
28/10/2022
Tamaño del archivo:
92.1 KB
Nombre del archivo:
UK_00394_01.21 CPF81_82E NonEx.pdf
-
-
-
Varios
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memosens, OrbiSint
Product root: CPF82E-, CPS12-, CPS12E-, CPS16E-, CPS42-, CPS42E-, CPS62E-, CPS72-, CPS72E-, CPS76E-, CPS92E-, CPS96E-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: T-Standard
Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00642Idioma:
Ruso
Versión:
11/02/2025
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
EAC EMC KZ pH_ORP Sensors.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Memocheck, Memosens
Product root: CCS50E-, CCS51E-, CCS53E-, CCS55E-, CCS58E-, CLS15E-, CLS16E-, CLS21E-, CLS82E-, COS22E-, COS51E-, COS81E-, CPF81E-, C
PF82E-, CPS11E-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47D-, CPS47E-, CPS61E-, CPS62E-, CPS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77D-
, CPS77E-, CPS91E-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97D-, CPS97E-, CYP02E-, OCPS11E-
Region: USA
Approval agency: CSA
Protection: Cl. I Div. 2, Ex i Cl. I Div. 1Idioma:
Inglés
Versión:
15/08/2023
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
CoFC_80149231_EN incl ControlDrawing.pdf
-