Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
Trazas: 0 a 5 mg/l de HOCl
Estándar: 0 a 20 mg/l de HOCl
Alta: 0 a 200 mg/l de HOCl -
Temperatura del proceso
0 a 55°C (32 a 130°F), sin congelación
-
Presión de proceso
Máx. 1 bar (máx. 14,5 psi)
-
Método de medición
Célula de medición cerrada y recubierta por una membrana
Reducción del cloro libre en el cátodo
Ámbito de aplicación
Memosens CCS51E garantiza una monitorización precisa y constante de la desinfección de agua potable, agua de piscinas y procesos y fluidos de servicio. Este sensor para determinar el cloro libre ofrece unos tiempos de respuesta extremadamente rápidos, incluso con volúmenes de agua bajos. Esto garantiza un control eficiente y unos procesos seguros. Gracias a la tecnología Memosens 2.0, CCS51E combina la máxima integridad de procesos y datos con un funcionamiento sencillo. Esto proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo y la conectividad IIoT.
El sensor de cloro libre Memosens CCS51E es adecuado para una amplia gama de tipos de agua:
Agua para consumo: para garantizar la desinfección
Fluidos de servicio: para detectar cloro libre y evitar posibles daños
Agua de proceso: para el envasado y embotellado higiénico y seguro de productos en la industria alimentaria
Agua de piscina: para dosificar eficazmente el desinfectante
Ventajas
El sensor amperométrico de bajo mantenimiento reduce el coste de propiedad del punto de medición, especialmente en comparación con los sistemas de medición colorimétrica.
Mayor tiempo de actividad del proceso: la precalibración del sensor permite un verdadero "plug & play" y un tiempo de polarización más rápido gracias a la tecnología Memosens 2.0.
Dado su breve tiempo de respuesta (t90 <25 s), proporciona una visión precisa del proceso y permite una reacción ágil ante los cambios que puedan ocurrir durante el proceso, así como un control eficiente del mismo.
Alta seguridad del proceso y dosificación eficiente: la medición precisa y estable a largo plazo garantiza una monitorización constante del proceso y permite adaptar la dosificación de desinfectante a cada caso.
Versiones de sensores adecuadas para cada rango de medición: desde la medición de trazas hasta concentraciones de cloro libre de 200 mg/l.
La conexión al transmisor multiparámetro Liquiline facilita la combinación con otros parámetros de análisis de líquidos, como el pH y el redox.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CCS51E
Versión en español - 01/2026
Sensor digital con tecnología Memosens para la detección de cloro libre
EN ES 30/01/202623/10/2023Idioma:
Español
Versión:
30/01/2026
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01768CES_0226-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens CCS51E
Versión en español - 09/2023
Sensor digital con tecnología Memosens para la detección de cloro libre
EN ES 27/09/2023Idioma:
Español
Versión:
27/09/2023
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02314CES_0123-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CCS51E
Sensor digital con tecnología Memosens para la detección de cloro libre
EN ES 30/01/202623/10/2023Idioma:
Español
Versión:
30/01/2026
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01768CES_0226-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens CCS51E
Sensor digital con tecnología Memosens para la detección de cloro libre
EN ES 27/09/2023Idioma:
Español
Versión:
27/09/2023
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02314CES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA CCV05 kit
For CCS5x sensors (D/E)
EN ES 14/04/2026Idioma:
Inglés
Versión:
14/04/2026
Tamaño del archivo:
668.7 KB
Nombre del archivo:
EA01808CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN ES 21/01/2026Idioma:
Inglés
Versión:
21/01/2026
Tamaño del archivo:
559.5 KB
Nombre del archivo:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN ES 20/04/202613/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
20/04/2026
Tamaño del archivo:
569.7 KB
Nombre del archivo:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Alemán
Versión:
13/06/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Idioma:
Checo
Versión:
08/10/2024
Tamaño del archivo:
198.2 KB
Nombre del archivo:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Inglés
Versión:
13/06/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Idioma:
Inglés
Versión:
16/06/2023
Tamaño del archivo:
603.1 KB
Nombre del archivo:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenIdioma:
Alemán
Versión:
03/11/2023
Tamaño del archivo:
678.7 KB
Nombre del archivo:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-