Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
Aplicación A
• pH: 1 a 12
Aplicación B
• pH: 0 a 14
Aplicación F
• pH: 0 a 10 -
Temperatura del proceso
Aplicación A: –15 a 80 °C (5 a 176 °F)
Aplicación B: 0 a 135 °C (32 a 275 °F)
Aplicación F: 0 a 70 °C (32 a 158 °F) -
Presión de proceso
Aplicaciones A y B:
0,8 a 17 bar (11,6 a 246,5 psi) absoluta
Aplicación F:
0,8 a 7 bar (11,6 a 101,5 psi) absoluta
Ámbito de aplicación
Memosens CPS11E es el dispositivo digital universal para todo tipo de procesos estables. Proporciona mediciones fiables incluso en los extremos del rango de pH o en zonas con peligro de explosión. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, el sensor de pH resiste la humedad y permite la calibración de laboratorio, lo que incrementa la seguridad de proceso y simplifica la configuración. Su capacidad ampliada para el almacenaje de los datos de calibración y proceso proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo. Diseñado para una vida útil prolongada y un bajo mantenimiento, Memosens CPS11E le ofrece la mejor rentabilidad.
Monitorización a largo plazo y monitorización de nivel límite de procesos con condiciones de proceso estables:
- Industria química
- Industria del papel y la celulosa
- Centrales eléctricas (p. ej., depuración de gases de combustión, agua para alimentación de calderas)
- Plantas incineradoras
Tratamiento de aguas y aguas residuales:
- Agua para consumo
- Agua de refrigeración
- Agua de pozo
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
Con certificados ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japón, INMETRO para uso en zonas con peligro de explosión y en zonas 0, 1 y 2.
Ventajas
Listo para IIoT: Memosens 2.0 ofrece una capacidad ampliada para el almacenaje de los datos de calibración y proceso, que le permite una mejor identificación de tendencias y le proporciona una base de mantenimiento predictivo y servicios mejorados IIoT preparada para el futuro.
Costes de ejecución bajos: la posibilidad de calibración de laboratorio e intercambio de sensores rápido y en el proceso minimizan los tiempos de parada y prolongan el tiempo de vida útil de los sensores.
Electrodo resistente y de bajo mantenimiento: un recorrido de difusión largo de las partículas de suciedad o una trampa de iones optimizada previenen el ensuciamiento del electrodo de referencia. Un gran diafragma de PTFE antisuciedad protege el producto de ensuciamiento.
El vidrio de proceso es apto para todo el rango del pH y estable a la presión, hasta una presión absoluta de 17 bar (246,5 psi). Un vidrio de clase F opcional permite la aplicación en productos que contienen ácido fluorhídrico como baños de decapado en la producción de semiconductores.
Un almacenaje de sal mejorado opcional garantiza una medición fiable en aplicaciones con valores de conductividad bajos, como las aguas de alimentación de calderas.
Integridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal inductiva no invasiva.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CPS11E
Versión en español - 10/2025
Sensor de pH para aplicaciones estándar en tecnología de proceso e ingeniería de medioambiente
EN ES 06/10/202514/10/202411/08/2020Idioma:
Español
Versión:
06/10/2025
Tamaño del archivo:
656.7 KB
Nombre del archivo:
TI01493CES_0325-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sensores de pH CPSx1E, CPFx1E Sensores de redox CPSx2E, CPFx2E
Versión en español - 03/2026
Medición de pH y redox
EN ES 20/03/202614/10/202131/03/202115/03/202109/07/2020Idioma:
Español
Versión:
20/03/2026
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01988CES_0526-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CPS11E
Sensor de pH para aplicaciones estándar en tecnología de proceso e ingeniería de medioambiente
EN ES 06/10/202514/10/202411/08/2020Idioma:
Español
Versión:
06/10/2025
Tamaño del archivo:
656.7 KB
Nombre del archivo:
TI01493CES_0325-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sensores de pH CPSx1E, CPFx1E Sensores de redox CPSx2E, CPFx2E
Medición de pH y redox
EN ES 20/03/202614/10/202131/03/202115/03/202109/07/2020Idioma:
Español
Versión:
20/03/2026
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01988CES_0526-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 19/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
19/11/2024
Tamaño del archivo:
537 KB
Nombre del archivo:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglés
Versión:
26/11/2021
Tamaño del archivo:
684.7 KB
Nombre del archivo:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 07/09/202105/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
07/09/2021
Tamaño del archivo:
529.3 KB
Nombre del archivo:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN ES 24/04/202509/04/202526/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2025
Tamaño del archivo:
423.7 KB
Nombre del archivo:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Sensores de pH/redox Memosens
Medición de pH y redox
Documentación complementaria para BA01988C, BA02142C
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos destinados a áreas de peligro por explosión
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
496.5 KB
Nombre del archivo:
XA01991CES_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 27/11/202426/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
27/11/2024
Tamaño del archivo:
503.3 KB
Nombre del archivo:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 22/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
22/10/2021
Tamaño del archivo:
425.6 KB
Nombre del archivo:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 22/04/202115/10/2020Idioma:
Inglés
Versión:
22/04/2021
Tamaño del archivo:
491.8 KB
Nombre del archivo:
XA02244CEN_0221.pdf
-