Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
–1.500 mV a +1.500 mV
-
Temperatura del proceso
–15 a 135 °C
(5 a 275 °F) -
Presión de proceso
0,8 a 17 bar (11,6 a 246,5 psi) absoluta
Ámbito de aplicación
Memosens CPS12E es el sensor redox universal digital. Proporciona mediciones fiables incluso en aplicaciones exigentes o en zonas con peligro de explosión. Diseñado para un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor redox le ofrece la mejor rentabilidad. Memosens CPS12E cuenta con Memosens 2.0, una tecnología digital que proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo gracias al almacenamiento ampliado de datos de calibración y de proceso. El principio de tipo "plug and play" del Memosens permite un fácil manejo y más tiempo operativo.
Monitorización a largo plazo y monitorización de nivel límite de procesos con condiciones de proceso estables:
- Industria química
- Industria del papel y la celulosa
- Centrales eléctricas
- Plantas incineradoras
Tratamiento de aguas y aguas residuales:
- Agua para consumo
- Agua de refrigeración
- Agua de pozo
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
Con certificados ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japón, INMETRO para uso en zonas con peligro de explosión y en zonas 0, 1 y 2.
Ventajas
Sensor redox robusto de bajo mantenimiento: un gran diafragma de PTFE antisuciedad lo protege del ensuciamiento. Un largo recorrido de difusión previene la contaminación del electrodo de referencia.
Indicado para aplicaciones exigentes: el electrodo de platino o el pin de oro cubre toda la gama de productos oxidantes y reductores. El cuerpo de vidrio garantiza una elevada estabilidad química. El sensor tiene una presión absoluta estable hasta los 17 bares (246,5 psi).
La tecnología Memosens 2.0 permite que el sensor registre una mayor cantidad de datos del proceso y de la calibración. Sienta las bases para los servicios IIoT y el mantenimiento predictivo.
Las mediciones altamente fiables, gracias a la transmisión de señal inductiva sin contacto, aumentan la seguridad del proceso.
La calibración de laboratorio y la sustitución rápida de los sensores en campo permiten disminuir el tiempo de parada de los procesos, lo que reduce los costes operativos.
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CPS12E
Versión en español - 08/2020
Sensor de redox para aplicaciones estándar en tecnología de proceso e ingeniería de medioambiente
EN ES 11/08/2020Idioma:
Español
Versión:
11/08/2020
Tamaño del archivo:
684.3 KB
Nombre del archivo:
TI01494CES_0120.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sensores de pH CPSx1E, CPFx1E Sensores de REDOX CPSx2E, CPFx2E
Versión en español - 10/2021
Medición de pH y redox
EN ES 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Idioma:
Español
Versión:
14/10/2021
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01988CES_0421.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CPS12E
Sensor de redox para aplicaciones estándar en tecnología de proceso e
ingeniería de medioambienteEN ES 11/08/2020Idioma:
Español
Versión:
11/08/2020
Tamaño del archivo:
684.3 KB
Nombre del archivo:
TI01494CES_0120.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sensores de pH CPSx1E, CPFx1E Sensores de REDOX CPSx2E, CPFx2E
Medición de pH y redox
EN ES 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Idioma:
Español
Versión:
14/10/2021
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01988CES_0421.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 19/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
19/11/2024
Tamaño del archivo:
537 KB
Nombre del archivo:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglés
Versión:
26/11/2021
Tamaño del archivo:
684.7 KB
Nombre del archivo:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 07/09/202105/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
07/09/2021
Tamaño del archivo:
529.3 KB
Nombre del archivo:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Sensores de pH/redox Memosens
Medición de pH y redox
Documentación complementaria para BA01988C, BA02142C
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos destinados a áreas de peligro por explosión
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
496.5 KB
Nombre del archivo:
XA01991CES_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN ES 24/04/202509/04/202526/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2025
Tamaño del archivo:
423.7 KB
Nombre del archivo:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 27/11/202426/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
27/11/2024
Tamaño del archivo:
503.3 KB
Nombre del archivo:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 22/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
22/10/2021
Tamaño del archivo:
425.6 KB
Nombre del archivo:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN ES 01/12/202215/02/202220/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2022
Tamaño del archivo:
860.7 KB
Nombre del archivo:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-