Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
–1.500 a 1.500 mV
-
Temperatura del proceso
0 a 140 °C (32 a 284 °F)
-
Presión de proceso
0,8 a 14 bar (11,6 a 203 psi) absoluta
Ámbito de aplicación
El Memosens CPS72E es el especialista digital para procesos exigentes. Su sistema de referencia único y resistente a la suciedad garantiza una medición estable en productos que contaminan el electrodo y en productos con una baja conductividad. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, CPS72E combina una integridad de proceso máxima con una operación sencilla. Resiste la humedad, permite la calibración de laboratorio y ofrece una capacidad ampliada para guardar los datos de calibración y proceso que proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo y lo servicios IIoT.
Procesos de la industria química y monitorización de procesos con:
Valores de redox que cambian rápidamente
Una proporción elevada de venenos para el electrodo como H2S
Con certificados ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japón, INMETRO para uso en zonas con peligro de explosión y en zonas 0, 1 y 2.
Ventajas
Memosens 2.0 ofrece una capacidad ampliada para guardar los datos de calibración y proceso, que le permite una mejor identificación de tendencias y le proporciona una base de mantenimiento predictivo y servicios mejorados IIoT preparada para el futuro.
El sensor resiste ácidos y bases fuertes, y cargas orgánicas elevadas.
Su trampa de iones única evita la contaminación del diafragma y sistema de referencia, lo que garantiza una larga vida útil del sensor.
La transmisión de señal inductiva y sin contacto maximiza la seguridad del proceso.
La reducción de los tiempos de parada y una vida útil prolongada de los sensores minimizan los costes operativos.
Vídeos
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sensores de pH CPSx1E, CPFx1E Sensores de redox CPSx2E, CPFx2E
Versión en español - 03/2026
Medición de pH y redox
EN ES 20/03/202614/10/202131/03/202115/03/202109/07/2020Idioma:
Español
Versión:
20/03/2026
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01988CES_0526-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CPS72E
Versión en español - 03/2021
Sensor de redox para aplicaciones de procesos químicos
EN ES 19/03/2021Idioma:
Español
Versión:
19/03/2021
Tamaño del archivo:
835.3 KB
Nombre del archivo:
TI01576CES_0121.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CPS72E
Sensor de redox para aplicaciones de procesos químicos
EN ES 19/03/2021Idioma:
Español
Versión:
19/03/2021
Tamaño del archivo:
835.3 KB
Nombre del archivo:
TI01576CES_0121.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sensores de pH CPSx1E, CPFx1E Sensores de redox CPSx2E, CPFx2E
Medición de pH y redox
EN ES 20/03/202614/10/202131/03/202115/03/202109/07/2020Idioma:
Español
Versión:
20/03/2026
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01988CES_0526-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglés
Versión:
26/11/2021
Tamaño del archivo:
684.7 KB
Nombre del archivo:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 19/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
19/11/2024
Tamaño del archivo:
537 KB
Nombre del archivo:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Sensores de pH/redox Memosens
Medición de pH y redox
Documentación complementaria para BA01988C, BA02142C
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos destinados a áreas de peligro por explosión
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
496.5 KB
Nombre del archivo:
XA01991CES_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN ES 24/04/202509/04/202526/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2025
Tamaño del archivo:
423.7 KB
Nombre del archivo:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 07/09/202105/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
07/09/2021
Tamaño del archivo:
529.3 KB
Nombre del archivo:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 27/11/202426/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
27/11/2024
Tamaño del archivo:
503.3 KB
Nombre del archivo:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 22/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
22/10/2021
Tamaño del archivo:
425.6 KB
Nombre del archivo:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 22/04/202131/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
22/04/2021
Tamaño del archivo:
505.2 KB
Nombre del archivo:
XA02082CEN_0221.pdf
-