Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0 to 5000 PAHphe
0 to 6000 ppm
depending on oil sample -
Temperatura del proceso
-5 to 55 °C (20 to 130 °F)
-
Presión de proceso
10 bar abs. (just the sensor)
6 bar abs. (combination sensor and assembly)
Ámbito de aplicación
El sensor de fluorescencia Memosens CFS51, robusto y de bajo mantenimiento, mide los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) de conformidad con las normas MEPC.259(68) y MEPC.340(77). Su referencia de estado sólido permite la calibración a bordo. Dado que los aceites e hidrocarburos son críticos en muchos procesos, la medición continua en tiempo real garantiza un funcionamiento estable de la planta, valores confiables de la presencia de aceite en el agua, detección temprana de desviaciones y facilita una descarga de agua segura y respetuosa con el medio ambiente en aplicaciones industriales y ambientales.
CFS51 Memosens mide los HAP con gran precisión tanto en la entrada como en la salida de los sistemas marinos de lavado de gases de escape (lavadores) y es adecuado para todos los caudales de agua de descarga.
El sensor cuenta con la certificación de los siguientes organismos de homologación:
DNV (Det Norske Veritas)
BV (Bureau Veritas)
BV (Bureau Veritas)
CCS (Sociedad de Clasificación de China)
Para la monitorización de las aguas de lavado en EGCS, el sensor de HAP también está disponible como solución todo en uno homologada que incluye la medición del pH y la turbidez.
Ventajas
El intervalo de mantenimiento de fábrica excepcionalmente largo le ahorra muchos costes y esfuerzos en términos organizativos
La cámara de flujo disponible opcionalmente mantiene el sensor en el ángulo de instalación ideal para minimizar la influencia causada por las burbujas de aire. Además, puede inclinarse para montar y desmontar rápidamente el sensor.
Corrección de turbidez integrada aprobada por DNV en el rango de 0-50 FNU
Alta conformidad del material del sensor y de la cámara de flujo según IACS E10 (retardante de llama)
La referencia de estado sólido facilita enormemente la calibración para el usuario final y elimina por completo la necesidad de utilizar fenantreno tóxico, lo que aumenta la seguridad de los empleados y del medioambiente.
DNV ha confirmado la idoneidad de la referencia de estado sólido para la calibración y el reajuste del sensor de HAP a bordo
Alerta temprana para limitar la contaminación e iniciar las medidas adecuadas, así como monitoreo en tiempo real para garantizar una documentación confiable y el cumplimiento de las regulaciones legales.
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Memosens CFS51
Sensor para medición de fluorescencia
EN ES 11/05/202601/10/202508/04/202414/06/2022Idioma:
Español
Versión:
11/05/2026
Tamaño del archivo:
1004.8 KB
Nombre del archivo:
TI01630CES_0526-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memosens CFS51
Sensor para medición de fluorescencia
EN ES 11/05/202630/09/202514/03/202414/06/2022Idioma:
Español
Versión:
11/05/2026
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA02165CES_0526-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit Durchflussarmatur für CFS51
Nachrüstung / Ersatz für Durchflussarmatur von CFS51
Idioma:
Alemán
Versión:
30/03/2022
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
EA01423CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Flow assembly kit for CFS51
Retrofit kit / replacement for flow assembly of CFS51
EN ES 05/04/202413/10/202304/07/202230/03/2022Idioma:
Inglés
Versión:
05/04/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
EA01423CEN_0524-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Memosens CFS51
Low-maintenance PAHsensor for wash water monitoring in marine
exhaust gas cleaning systemsIdioma:
Inglés
Versión:
22/10/2025
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
IN01197C_Memosens CFS51_EN.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Declaration number: HE_02249_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN ES 08/10/2025Idioma:
Inglés
Versión:
08/10/2025
Tamaño del archivo:
407.9 KB
Nombre del archivo:
HE_02249_01.25_CSF51.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Declaration number: EU_01051_01.22EN ES 19/07/2022Idioma:
Inglés
Versión:
19/07/2022
Tamaño del archivo:
290.1 KB
Nombre del archivo:
EU_01051_01.22.pdf
-
-
-
Conformidad RU evaluada
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Declaration number: UK_00498_01.22Idioma:
Inglés
Versión:
19/07/2022
Tamaño del archivo:
286.3 KB
Nombre del archivo:
UK_00498_01.22.pdf
-
-
-
Varios
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00630Idioma:
Ruso
Versión:
07/02/2025
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
EAC KZ 7500525.13.12.00630.pdf
-
-
-
Aplicaciones marinas
Product family: ConduMax W, InduMax P, Memosens, Messkabel, OrbiPac, OrbiSint, OxyMax H, Turbimax
Product root: CFS51-, CLS21D-, CLS21E-, CLS50D-, CLS82D-, COS81D-, CPF81D-, CPF81E-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CUS50D-, CU
S52D-, CYK10-, OCPS11E-
Region: International
Approval agency: DNVIdioma:
Inglés
Versión:
19/12/2024
Tamaño del archivo:
280.1 KB
Nombre del archivo:
TAA00002HC-revision8.pdf
-