Este producto no está disponible en esta región.
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Liquistation CSF34 es un muestreador automático de agua para monitorear plantas de tratamiento de aguas residuales, redes de alcantarillado, aguas superficiales y procesos industriales de acuerdo con las regulaciones de EE. UU. Y Canadá.
La tecnología Heartbeat permite el mantenimiento orientado al estado del tomamuestras automático de agua
Liquistation CSF34 con bomba peristáltica. Se recomienda esta versión cuando se desea un enjuague cíclico de la línea de succión o volúmenes de muestra variables
Liquistation CSF34 con bomba peristáltica. Se recomienda esta versión cuando se desea un enjuague cíclico de la línea de succión o volúmenes de muestra variables.
Liquistation CSF34 es un muestreador automático de agua para monitorear plantas de tratamiento de aguas residuales, redes de alcantarillado, aguas superficiales y procesos industriales de acuerdo con las regulaciones de EE. UU. Y Canadá.
Resumen de especificaciones
-
Funciones
Muestreador estacionario
-
Altura de succión
8m (26.25pies)
-
Gabinete
Plástico ASA+PC
-
Temperatura del proceso
Temperatura del producto: 2 a 50 °C (36 a 122 °F)
-
Presión de proceso
máx. 0.8bares ( 11.6PSI)
Ámbito de aplicación
Una toma de muestras segura y sencilla. Liquistation CSF34 cumple las normativas relativas al agua y dispone de un sistema de enfriamiento seguro y un cabezal a prueba de vandalismo que garantiza una seguridad excelente para sus muestras. La sencillez de programación de muestras guiada por un menú y el mantenimiento sin necesidad de herramientas le ahorra tiempo en sus tareas cotidianas. Liquistation puede convertirse en una moderna y completa estación analítica para la monitorización medioambiental en cualquier momento, lo que le proporciona flexibilidad para orientar sus demandas futuras.
Liquistation CSF34 está disponible en los EE.UU., Canadá y México. Es apto para las aplicaciones siguientes:
Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales
Monitorización de aguas torrenciales, parteaguas y caudales de río
Agua de manantial
Laboratorios y organismos competentes en políticas de agua
Determinación de la carga diaria total máxima (TMDL, total maximum daily loads)
Monitorización de productos líquidos en procesos industriales
Ventajas
Tomamuestra automático de agua en total cumplimiento con las regulaciones de EE. UU. Y Canadá y la norma ISO 5667
100% adaptable a cualquier tarea de monitoreo desde muestreo controlado por tiempo o flujo hasta muestreo controlado por evento
Al conectar hasta cuatro sensores Memosens, el muestreador puede convertirse en una estación de medición completa (por ejemplo, para la monitorización de eventos).
Ofrece todos los beneficios de la plataforma Liquiline, incluido un funcionamiento uniforme y componentes estandarizados, y admite la transferencia de datos independiente del bus de campo a Netilion con Liquiline Edge Module CYY7 que permite la monitorización remota y los servicios IIoT.
Totalmente integrable en cualquier sistema de control de procesos gracias a la comunicación de bus de campo digital y al acceso remoto a través de un servidor web.
Limpieza y mantenimiento rápidos gracias a la extracción sencilla y sin herramientas de las piezas en contacto con el agua. La tecnología Heartbeat permite un mantenimiento basado en el estado del dispositivo, ahorrando recursos y costes.
126 / 5.000Tecnología de refrigeración más moderna y respetuosa con el medio ambiente sin hidrofluorocarbonos (HFC) para un procesamiento óptimo de sus muestras
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
Principio de medida
Muestra
-
Funciones
Muestreador estacionario
-
Aplicación
Muestras de líquidos
-
Sistema de dosificación
Sistema de bombeo de vacío
Sistema de bombeo peristáltico -
Altura de succión
8m (26.25pies)
-
Instalación
para todo tipo de clima a la intemperie
-
Gabinete
Plástico ASA+PC
-
Distribución
posible
-
Temperatura del proceso
Temperatura del producto: 2 a 50 °C (36 a 122 °F)
-
Enfriamiento
Unidad de enfriamiento dinámica, activa
-
Presión de proceso
máx. 0.8bares ( 11.6PSI)
-
Calentamiento
Evaporador y unidad de descongelamiento montada en una carcasa compacta
-
Entrada
Analógica: 2, aisladas galvánicamente
Binaria: 2, aisladas galvánicamente
Opcional: 1 a 4 entradas de sensor digital -
Salida / comunicación
Binaria: 2, aisladas galvánicamente
Opcional: 2 a 6 relés, 2 a 6 salidas de corriente -
Interfaz
CDI
Ethernet opcional, PROFIUS DP, Modbus RS485, Modbus TCP -
Colector de datos
Todos los eventos y datos
estadística de muestreo -
Fuente de alimentación
100 to 120/200 to 240 VAC +-10%, 50/60Hz
-
Dimensión
1258 x 753 x 625 mm (al. x an. x pr.)
49.5 x 29.7 x 24.6 (al. x an. x pr.) -
Peso
101kg
223lbs -
Accesorios
Sistema de dosificación
Equipamiento de la carcasa
Equipo eléctrico -
Opciones
Interfaz a sensores digitales
Comunicación Fieldbus
-
-
Información técnica (TI)
Liquistation CSF34
-
Información técnica (TI)
Versión en español - 10/2022New version available in EnglishTomamuestras estático automático para productos líquidos; controlador
integrado con hasta cuatro canales de medición y tecnología di
gital MemosensEN ES 06/10/202215/05/202008/11/201930/01/201930/06/2017Idioma:
Español
Versión:
06/10/2022
Tamaño del archivo:
5.3 MB
Nombre del archivo:
TI00478CES_0922-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Liquistation CSF34 Operating Instructions Maintenance & diagnostics
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 05/2013New version available in EnglishAutomatic sampler for liquid media
EN ES 06/05/201319/03/2012Idioma:
Inglés
Versión:
06/05/2013
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
BA00483CEN_02.13.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memosens
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 05/2022New version available in EnglishEntradas de sensor con protocolo Memosens
EN ES 30/05/202228/02/2019Idioma:
Español
Versión:
30/05/2022
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
BA01245CES_0822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Liquistation CSF34 Operating Instructions Operation & settings
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 05/2013New version available in EnglishAutomatic sampler for liquid media
EN ES 06/05/201319/03/2012Idioma:
Inglés
Versión:
06/05/2013
Tamaño del archivo:
6.9 MB
Nombre del archivo:
BA00482CEN_0213.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Liquistation CSF34
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 10/2022New version available in EnglishTomamuestras automático para productos líquidos
EN ES 06/10/202203/05/202117/03/202119/03/202008/11/2019Idioma:
Español
Versión:
06/10/2022
Tamaño del archivo:
8 MB
Nombre del archivo:
BA00478CES_1122-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Liquistation CSF34 Operating Instructions Calibration
-
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 05/2013New version available in EnglishAutomatic sampler for liquid media
EN ES 06/05/201319/03/2012Idioma:
Inglés
Versión:
06/05/2013
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
BA00484CEN_0213.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Liquistation CSF34
-
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 10/2022New version available in EnglishTomamuestras automático para productos líquidos
EN ES 06/10/202219/03/202008/11/201930/06/201709/02/2016Idioma:
Español
Versión:
06/10/2022
Tamaño del archivo:
4.7 MB
Nombre del archivo:
KA01169CES_0722-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Liquistation CSFxx kit
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 09/2022New version available in EnglishFor the maintenance of vacuum samplers
EN ES 29/09/2022Idioma:
Inglés
Versión:
29/09/2022
Tamaño del archivo:
5.7 MB
Nombre del archivo:
EA01441CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN ES 07/07/201425/03/201331/12/2011Idioma:
Inglés
Versión:
07/07/2014
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Instrucciones de instalación (EA)
Versión en inglés - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN ES 28/11/2022Idioma:
Inglés
Versión:
28/11/2022
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios