Gracias a la tecnología patentada de espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS), el analizador de gases SS2100 mide gases específicos (H2O, CO2 y H2S) con precisión y evita las interferencias habituales en los analizadores de infrarrojos tradicionales. El analizador SS2100 requiere poco mantenimiento y no necesita recalibración ni piezas de repuesto periódicas.
Análisis de gas: Medición del nivel de ppb de H2O, medición del nivel de ppm de H2O, H2S y CO2, y medición del nivel de porcentaje (%) de H2S y CO2
Gas natural: producción, almacenamiento, transporte, distribución
Refinerías: reciclaje de hidrógeno, reformado catalítico, combustión, craqueo
Procesamiento de gases: fraccionamiento, eliminación de gas ácido
GNL: licuefacción, transferencia de custodia.
Petroquímicas: craqueo, conversión de acetileno, torre de lavado con sosa cáustica
CCUS: mida las trazas de H2S y H2O en CO2 al 100 %
Ventajas
Medición precisa y en tiempo real
Bajo coste de propiedad, sin consumibles y prácticamente sin mantenimiento; fiable en entornos exigentes
Disponible para medir hasta 3 analitos en una unidad (2 o 3 packs)
Proporciona mediciones que no se ven afectadas ni por la humectación (absorción) ni por el secado (desorción)
Fiable con una mayor repetibilidad que los sensores de superficie
Salidas analógicas y en serie para la monitorización remota
Borealis monitoriza los grados de polipropileno y polietileno durante las reacciones de polimerización de olefinas en reactores de bucle con alimentación continua en la industria química.
La central eléctrica Long Ridge Energy está demostrando con éxito cómo el blending de hidrógeno limpio puede integrarse eficientemente en la industria global de energía y electricidad.
Los nuevos analizadores TDLAS incorporan diseños mejorados y una mayor conectividad para
ofrecer una precisión y fiabilidad superiores, dejando atrás los inconvenientes tradicionales.
H2S (sulfuro de hidrógeno): De 0 a 10 ppmv De 0 a 1000 ppmv De 0 a 5000 ppmv De 0 a 5 % en volumen
Variables medidas
Concentración Presión en la celda Temperatura en la celda
Rango de temperaturas ambiente
de –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F) Opcional: de –10 a 60 °C (de 14 a 140 °F)
Rango de presiones de trabajo
Presión en la entrada: De 140 a 350 kPa (de 20 a 50 psig) Celda de muestra: De 800 a 1200 mbara o de 950 a 1700 mbara (opcional)
Analizador de materiales en contacto con el producto
Acero inoxidable 316L Juntas tóricas de FKM Vidrio
Alimentación
120 o 240 VCA ± 10 %, de 50 a 60 Hz, 300 W (de 18 a 24 VCC, opcional para el sistema electrónico únicamente) 3 A máx. a 120 VCA, 1,5 A máx. a 240 VCA
Communication
Salida analógica: Dos de 4-20 mA aisladas, carga máxima 1200 ohmios a 24 VCC Serie: RS232C y Ethernet Protocolo: Modbus Gould RTU o Daniel RTU o ASCII Salidas digitales: 5, Alarma de concentración, Fallo general, Fallo de validación, Validación 1 activa, Validación 2 activa Entradas digitales: 2, Alarma de caudal, Solicitud de validación
Material de la caja
Sistema electrónico: Acero inoxidable 304 o 316L Envolvente del sistema de muestra: Acero inoxidable 304 o 316L
Homologaciones para áreas de peligro
CSA clase I, división 2 CSA clase I, zona 2
Grado de protección
IP 66, tipo 4X
Principio de medida
TDLAS
Canales
1
Analito y rangos de medición
H2O (humedad): De 0 a 10 ppmv De 0 a 100 ppmv De 0 a 50 ppmv De 0 a 5000 ppmv
Variables medidas
Concentración Punto de condensación de humedad Presión en la celda Temperatura en la celda
Rango de temperaturas ambiente
de –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F) Opcional: de –10 a 60 °C (de 14 a 140 °F)
Rango de presiones de trabajo
Presión en la entrada: De 140 a 350 kPa (de 20 a 50 psig) Celda de muestra: De 800 a 1200 mbara o de 950 a 1700 mbara (opcional)
Analizador de materiales en contacto con el producto
Acero inoxidable 316L Juntas tóricas de FKM Vidrio
Alimentación
120 o 240 VCA ± 10 %, de 50 a 60 Hz, 300 W (de 18 a 24 VCC, opcional para el sistema electrónico únicamente) 3 A máx. a 120 VCA, 1,5 A máx. a 240 VCA
Communication
Salida analógica: Dos de 4-20 mA aisladas, carga máxima 1200 ohmios a 24 VCC Serie: RS232C y Ethernet Protocolo: Modbus Gould RTU o Daniel RTU o ASCII Salidas digitales: 5, Alarma de concentración, Fallo general, Fallo de validación, Validación 1 activa, Validación 2 activa Entradas digitales: 2, Alarma de caudal, Solicitud de validación
Material de la caja
Sistema electrónico: Acero inoxidable 304 o 316L Envolvente del sistema de muestra: Acero inoxidable 304 o 316L
Homologaciones para áreas de peligro
CSA clase I, división 2 CSA clase I, zona 2
Grado de protección
IP 66, tipo 4X
Principio de medida
TDLAS
Canales
1
Analito y rangos de medición
CO2 (dióxido de carbono): De 0 a 10 ppmv De 0 a 1000 ppmv De 0 ppmv a 5000 ppmv De 0 a 5 % en volumen De 0 a 10 % en volumen De 0 a 20 % en volumen
Variables medidas
Concentración Presión en la celda Temperatura en la celda
Rango de temperaturas ambiente
de –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F) Opcional: de –10 a 60 °C (de 14 a 140 °F)
Rango de presiones de trabajo
Presión en la entrada: De 140 a 350 kPa (de 20 a 50 psig) Celda de muestra: De 800 a 1200 mbara o de 950 a 1700 mbara (opcional)
Analizador de materiales en contacto con el producto
Acero inoxidable 316L Juntas tóricas de FKM Vidrio
Alimentación
120 o 240 VCA ± 10 %, de 50 a 60 Hz, 300 W (de 18 a 24 VCC, opcional para el sistema electrónico únicamente) 3 A máx. a 120 VCA, 1,5 A máx. a 240 VCA
Communication
Salida analógica: Dos de 4-20 mA aisladas, carga máxima 1200 ohmios a 24 VCC Serie: RS232C y Ethernet Protocolo: Modbus Gould RTU o Daniel RTU o ASCII Salidas digitales: 5, Alarma de concentración, Fallo general, Fallo de validación, Validación 1 activa, Validación 2 activa Entradas digitales: 2, Alarma de caudal, Solicitud de validación
Material de la caja
Sistema electrónico: Acero inoxidable 304 o 316L Envolvente del sistema de muestra: Acero inoxidable 304 o 316L
Homologaciones para áreas de peligro
CSA clase I, división 2 CSA clase I, zona 2
Grado de protección
IP 66, tipo 4X
Principio de medida
TDLAS
Canales
2
Analito y rangos de medición
H2S (sulfuro de hidrógeno): De 0 a 10 ppmv (mínimo) De 0 a 1000 ppmv (máximo) H2O (humedad): De 0 a 100 ppmv (mínimo) De 0 a 5000 ppmv (máximo)
Variables medidas
Concentración Punto de condensación de humedad Presión en la celda Temperatura en la celda
Rango de temperaturas ambiente
de –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F) Opcional: de –10 a 60 °C (de 14 a 140 °F)
Rango de presiones de trabajo
Presión en la entrada: De 140 a 350 kPa (de 20 a 50 psig) Celda de muestra: De 800 a 1200 mbara o de 950 a 1700 mbara (opcional)
Analizador de materiales en contacto con el producto
Acero inoxidable 316L Juntas tóricas de FKM Vidrio
Alimentación
120 o 240 VCA ± 10 %, de 50 a 60 Hz, 300 W (de 18 a 24 VCC, opcional para el sistema electrónico únicamente) 3 A máx. a 120 VCA, 1,5 A máx. a 240 VCA
Communication
Salida analógica: Cuatro de 4-20 mA aisladas, carga máxima 1200 ohmios a 24 VCC Serie: RS232C y Ethernet (H2S) y RS232C o Ethernet (H2O) Protocolo: Modbus Gould RTU o Daniel RTU o ASCII Salidas digitales (H2S): 5, Alarma de concentración, Fallo general, Fallo de validación, Validación 1 activa, Validación 2 activa Entradas digitales (H2S): 2, Alarma de caudal, Solicitud de validación Salidas digitales (H2O): 2, Alarma de concentración, Fallo general
Material de la caja
Sistema electrónico: Acero inoxidable 304 o 316L Envolvente del sistema de muestra: Acero inoxidable 304 o 316L
Homologaciones para áreas de peligro
CSA clase I, división 2 CSA clase I, zona 2
Grado de protección
IP 66, tipo 4X
Principio de medida
TDLAS
Canales
2
Analito y rangos de medición
H2S (sulfuro de hidrógeno): De 0 a 10 ppmv (mínimo) De 0 a 1000 ppmv (máximo) CO2 (dióxido de carbono): De 0 a 5000 ppmv De 0 a 5 % en volumen De 0 a 10 % en volumen De 0 a 20 % en volumen
Variables medidas
Concentración Presión en la celda Temperatura en la celda
Rango de temperaturas ambiente
de –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F) Opcional: de –10 a 60 °C (de 14 a 140 °F)
Rango de presiones de trabajo
Presión en la entrada: De 140 a 350 kPa (de 20 a 50 psig) Celda de muestra: De 800 a 1200 mbara o de 950 a 1700 mbara (opcional)
Analizador de materiales en contacto con el producto
Acero inoxidable 316L Juntas tóricas de FKM Vidrio
Alimentación
120 o 240 VCA ± 10 %, de 50 a 60 Hz, 300 W (de 18 a 24 VCC, opcional para el sistema electrónico únicamente) 3 A máx. a 120 VCA, 1,5 A máx. a 240 VCA
Communication
Salida analógica: Cuatro de 4-20 mA aisladas, carga máxima 1200 ohmios a 24 VCC Serie: RS232C y Ethernet (H2S) y RS232C o Ethernet (CO2) Protocolo: Modbus Gould RTU o Daniel RTU o ASCII Salidas digitales (H2S): 5, Alarma de concentración, Fallo general, Fallo de validación, Validación 1 activa, Validación 2 activa Entradas digitales (H2S): 2, Alarma de caudal, Solicitud de validación Salidas digitales (CO2): 2, Alarma de concentración, Fallo general
Material de la caja
Sistema electrónico: Acero inoxidable 304 o 316L Envolvente del sistema de muestra: Acero inoxidable 304 o 316L
Homologaciones para áreas de peligro
CSA clase I, división 2 CSA clase I, zona 2
Grado de protección
IP 66, tipo 4X
Principio de medida
TDLAS
Canales
3
Analito y rangos de medición
H2S (sulfuro de hidrógeno): De 0 a 10 ppmv (mínimo) De 0 a 1000 ppmv (máximo) H2O (humedad): De 0 a 100 ppmv (mínimo) De 0 a 5000 ppmv (máximo) CO2 (dióxido de carbono): De 0 a 5000 ppmv De 0 a 5 % en volumen De 0 a 10 % en volumen De 0 a 20 % en volumen
Variables medidas
Concentración Punto de condensación de humedad Presión en la celda Temperatura en la celda
Rango de temperaturas ambiente
de –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F) Opcional: de –10 a 60 °C (de 14 a 140 °F)
Rango de presiones de trabajo
Presión en la entrada: De 140 a 350 kPa (de 20 a 50 psig) Celda de muestra: De 800 a 1200 mbara o de 950 a 1700 mbara (opcional)
Analizador de materiales en contacto con el producto
Acero inoxidable 316L Juntas tóricas de FKM Vidrio
Alimentación
120 o 240 VCA ± 10 %, de 50 a 60 Hz, 300 W (de 18 a 24 VCC, opcional para el sistema electrónico únicamente) 3 A máx. a 120 VCA, 1,5 A máx. a 240 VCA
Communication
Salida analógica: Cuatro de 4-20 mA aisladas, carga máxima 1200 ohmios a 24 VCC Serie: RS232C y Ethernet (H2S) y RS232C o Ethernet (H2O/CO2) Protocolo: Modbus Gould RTU o Daniel RTU o ASCII Salidas digitales (H2S): 5, Alarma de concentración, Fallo general, Fallo de validación, Validación 1 activa, Validación 2 activa Entradas digitales (H2S): 2, Alarma de caudal, Solicitud de validación Salidas digitales (H2O/CO2): 2, Alarma de concentración, Fallo general
Material de la caja
Sistema electrónico: Acero inoxidable 304 o 316L Envolvente del sistema de muestra: Acero inoxidable 304 o 316L
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .