Gracias a su tecnología patentada de espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS), el analizador SS500 ofrece una solución económica para medir la concentración de H2O en gas natural sin necesidad de entrar en contacto físico con el flujo. El resultado: un sensor que permanece limpio y no presenta desviaciones en las mediciones como consecuencia de impurezas en el vapor, como glicol, metanol o aminas.
Mediciones de gas natural en la producción, almacenamiento, transporte y distribución
Monitorización de tuberías de gas natural, plantas de procesamiento, estaciones de compresión, puntos de captación y calidad de la distribución
Indicado como equipo para verificar mediciones
Rangos medibles de hasta 0,25 – 100 lb/mmscf (5 – 2110 ppmv)
Ventajas
Mediciones de la humedad en tiempo real y rentables
Prácticamente sin mantenimiento
Fiable en entornos exigentes
Rápido y preciso sin retrasos en la humectación ni el secado
Sin suciedad ni desviaciones debido a las impurezas del vapor como el glicol, metanol, aminas, sulfuro de hidrógeno o mercaptanos
Calibración trazable según NIST con salidas analógicas y en serie para la monitorización remota
Certificado según CSA para CSA clase 1, división 2 o clase 1, división 1
Espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS)
Optimice la seguridad y la disponibilidad de la planta. La espectroscopia de absorción de diodo láser sintonizable (TDLAS) mide de forma rápida y fiable las concentraciones en los flujos de gas de proceso en tiempo real.
La central eléctrica Long Ridge Energy está demostrando con éxito cómo el blending de hidrógeno limpio puede integrarse eficientemente en la industria global de energía y electricidad.
Los nuevos analizadores TDLAS incorporan diseños mejorados y una mayor conectividad para
ofrecer una precisión y fiabilidad superiores, dejando atrás los inconvenientes tradicionales.
Un analizador de gas económico para humedad (H2O) en la industria del gas natural. El sensor mide el gas usando la espectroscopia de absorción láser por diodo sintonizable (TDLAS) para determinar la concentración del gas sin entrar en contacto físico con el producto circulante. Existe la opción de acondicionamiento de muestra simplificado para reducir la complejidad del sistema del analizador.
Canales
1
Analito y rangos de medición
H2O (humedad): De 5 a 422 ppmv (mínimo) De 5 a 2110 ppmv (máximo)
Variables medidas
Concentración Punto de condensación Presión en la celda Temperatura en la celda
Rango de temperatura ambiente
de –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F)
Rango de presiones de trabajo
Presión en la entrada: De 140 a 350 kPa (de 20 a 50 psig) Celda de muestra: De 700 a 1400 mbara
Materiales de las partes en contacto con el producto del analizador
Acero inoxidable 316L Juntas tóricas de FKM Vidrio
Alimentación
De 100 a 240 VCA, de 50 a 60 Hz o de 9 a 16 VCC o de 18 a 32 VCC, opcional 1 A máx. a 120 VCA 1,6 A a 24 VCC, 3,2 A a 12 VCC
Comunicación
Salida analógica: 1 o 2 de 4-20 mA aisladas, carga máxima 1200 ohmios a 24 VCC Serie: RS232C Protocolo: Modbus Gould RTU o Daniel RTU o ASCII Alarmas: 2, Fallo general y Alarmas de concentración a través de Modbus y Salida(s) analógica(s)
Materiales de la caja
Sistema electrónico: Acero inoxidable 304 (Clase I División 2) Panel del sistema de muestra: aluminio anodizado
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .