El medidor de flujo para un costo de tenencia minimizado combinado con un transmisor de campo compacto. Medición altamente precisa de líquidos y gases para un amplio rango de aplicaciones estándar.
Características del sensor
Dispositivo rentable – multipropósito; una alternativa a medidores de flujo volumétricos convencionales. Menos puntos de medición en el proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. Sistema de tubo dual compacto. Temperatura del medio hasta +140 °C (+284°F).
Características del transmisor
Rentable – diseño dedicado para aplicaciones de gama inferior e integración directa. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos sin operación local. . Dispositivo en versión compacta.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F) Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
Aluminio fundido con pintura electrostática
Grado de protección
IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 2 líneas retro iluminada sin botones (integración directa) Posible configuración vía herramientas de operación
Salidas
3 salidas: 0-20 mA (activo)/4-20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasivo)
Entradas
Entrada de estatus
Comunicación digital
HART
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, JPN
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR
Aprobaciones marítimas y certificados
Certificado para aplicaciones marinas
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 sobre materiales
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A
Measuring principle
Coriolis
Título del producto
El medidor de flujo para un costo de tenencia minimizado combinado con un transmisor de campo compacto. Medición altamente precisa de líquidos y gases para un amplio rango de aplicaciones estándar.
Características del sensor
Dispositivo rentable – multipropósito; una alternativa a medidores de flujo volumétricos convencionales. Menos puntos de medición en el proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. Sistema de tubo dual compacto. Temperatura del medio hasta +140 °C (+284°F).
Características del transmisor
Rentable – diseño dedicado para aplicaciones de gama inferior e integración directa. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos sin operación local. . Dispositivo en versión compacta.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Coriolis Mass Flow Measuring System Promass 40 E, the new mass flow
measuring system with low cost
and basic functionality – the economical alternative to conventional
volume flow meters. The description of the device functions are in a
separate documentation.
Coriolis Mass Flow Measuring System Promass 40 E, the new mass flow measuring system with low cost and basic functionality – the economical alternative to conventional volume flow meters. The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .