Producto no disponible en este mercado
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Densidad: ±0,01 g/cm³
Temperatura: ±0,5 K
Velocidad del sonido: 2 m/s -
Rango de medición
Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 %
Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s
Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F)
Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³ -
Rango de temperatura del medio
0 a 100 °C (32 a 212 °F)
-
Máx. presión de proceso
máx. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)
Ámbito de aplicación
Teqwave F es idóneo para el análisis de líquidos en tiempo real en tuberías, en particular en skids. Los fabricantes de equipos y los clientes finales valoran los equipos en línea por su medición de la concentración precisa in situ. Teqwave reduce los gastos de operación al monitorizar hasta cuatro parámetros de medición al mismo tiempo. Adapte su transmisor Teqwave perfectamente a sus necesidades de producción: puede definir y ampliar de forma flexible su gama de aplicaciones.
La guía de ondas sonoras mide de forma precisa y fiable, se detectan hasta los cambios más pequeños
Medición continua de la concentración de líquidos en tuberías.
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: DN 8 a 25 (3/8 a 1")
Diseño de paso total sin pérdida de presión
Instalación simple de acuerdo con la industria mediante raíl DIN
Pantalla táctil a color 3,5" TFT o indicador LED
4-20 mA, Modbus TCP
Ventajas
Fácil y eficiente – análisis de líquidos en tiempo real in situ
Transparencia total – monitorización constante de la calidad de producto sin muestreo
Máxima seguridad de proceso – medición fiable gracias al sensor robusto sin mantenimiento
Económico – menos puntos de medición gracias a la medición multivariable
Uso personalizado – concepto de aplicación innovador, fácilmente utilizable para cambios en tareas de medición
Control de procesos simplificado – operación intuitiva y visualización clara del estado
Copia de seguridad de los datos local – almacenamiento de datos integrado de los valores de medición hasta 7,5 años
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Teqwave F/I Información técnica
Equipo de medición con tecnología de onda acústica de superficie
Equipo de medición de concentración inteligente y flexible que seadapta
individualmente a su procesoEN ES 10/09/201906/11/2017Idioma:
Español
Versión:
10/09/2019
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
TI01381DES_0219.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Teqwave F/I Modbus TCP Manual de instrucciones
Equipo de medición con tecnología de ondas acústicas superficiales
EN ES 10/09/201906/11/2017Idioma:
Español
Versión:
10/09/2019
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
BA01823DES_0219.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Teqwave F/I Manual de instrucciones abreviado
Equipo con tecnología de onda acústica de superficie
EN ES 10/09/201906/11/2017Idioma:
Español
Versión:
10/09/2019
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
KA01371DES_0219.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Replacing the connection cable
Teqwave F, I, T, H
EN ES 26/03/202101/12/2017Idioma:
Inglés
Versión:
26/03/2021
Tamaño del archivo:
526.9 KB
Nombre del archivo:
EA01229DA2_0221.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN ES 04/11/202201/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
04/11/2022
Tamaño del archivo:
357.4 KB
Nombre del archivo:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Concentration App Questionaire
Concentration App
QuestionaireEN ES 21/06/202229/05/201905/03/201819/12/2017Idioma:
Inglés
Versión:
21/06/2022
Tamaño del archivo:
223.6 KB
Nombre del archivo:
SD02148DEN_0422.pdf
-
-
-
Estudio de caso (CS)
Messbar und testbar: Monitoring mit Teqwave
Borer Chemie AG vertraut auf Endress+Hauser für
effiziente BauteilreinigungIdioma:
Alemán
Versión:
13/01/2023
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
CS01770D06DE0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-
-
-
Estudio de caso (CS)
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Borer Chemie AG relies on
Endress+Hauser for efficient component cleaningIdioma:
Inglés
Versión:
13/01/2023
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
CS01770D06EN0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Teqwave F/I/T
Das smarte und flexible Konzentrationsmessgerät
Idioma:
Alemán
Versión:
01/10/2020
Tamaño del archivo:
3.2 MB
Nombre del archivo:
IN01115DDE_0220.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Teqwave F/I/T
The smart and flexible concentration measurement device
Idioma:
Inglés
Versión:
01/10/2020
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
IN01115DEN_0220.pdf
-