
Producto no disponible en este mercado
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
Non-contact installation: any
Within installation:
-20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Densidad min. del medio
Solid weight: > 10 g/l
Ámbito de aplicación
El Solimotion FTR16 es un indicador de caudal ultracompacto para la monitorización eficiente y fiable de los procesos de transporte neumático
y mecánico de sólidos a granel. También se puede utilizar en condiciones de instalación de difícil acceso o con poco espacio. Permite medir materiales de containers no metálicos desde el exterior.
El Solimotion FTR16 es perfecto para la monitorización de caudales másicos y se puede utilizar en cualquier aplicación en la que sea necesario monitorizar el movimiento de materiales a granel de forma económica. Gracias a las funciones parametrizables, puede adaptarse de forma específica a cada aplicación. El equipo se puede utilizar en una amplia variedad de industrias, como por ejemplo, la industria primaria, energética y de alimentos.
Ventajas
Principio de medición sin contacto: detección casi independiente de las características del proceso
Alta seguridad: autodiagnóstico permanente y autocomprobación completa
Primer indicador de caudal para sólidos a granel con grado de protección IP69
Cumple con los requisitos de la norma UE 1935/2004
Puesta en marcha muy simple y económica
Detección segura: el método de medición sin contacto garantiza un funcionamiento continuo sin desgaste ni mantenimiento
Diseño robusto: cabezal del sensor de acero inoxidable
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Solimotion FTR16
Indicador de caudal para sólidos a granel
EN ES 18/02/202215/08/2021Idioma:
Español
Versión:
18/02/2022
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
TI01610FES_0322-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Solimotion FTR16
Indicador de caudal para sólidos agranel
EN ES 18/02/202215/08/2021Idioma:
Español
Versión:
18/02/2022
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
BA02155FES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Solimotion FTR16
Indicador de caudal para sólidos a granel
EN ES 18/02/202215/08/2021Idioma:
Español
Versión:
18/02/2022
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
KA01536FES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Solimotion FTR16, FTR20
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN ES 10/03/202215/12/2021Idioma:
Inglés
Versión:
10/03/2022
Tamaño del archivo:
384.6 KB
Nombre del archivo:
XA02804FEN_0222.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Idioma:
Alemán
Versión:
19/02/2025
Tamaño del archivo:
13.5 MB
Nombre del archivo:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Idioma:
Inglés
Versión:
19/02/2025
Tamaño del archivo:
13.4 MB
Nombre del archivo:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Solimotion
Productroot: FTR16-, FTR20-
Declaration number: EU_00986_01.21EN ES 15/12/2021Idioma:
Inglés
Versión:
15/12/2021
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
EU_00986_01.21.pdf
-
-
-
Conformidad RU evaluada
Product family: Solimotion
Product root: FTR16-, FTR20-
Declaration number: UK_00544_01.22Idioma:
Inglés
Versión:
20/12/2022
Tamaño del archivo:
376.5 KB
Nombre del archivo:
UK00544_01.22.pdf
-
-
-
Conformidad RU evaluada
Product family: Solimotion
Product root: FTR16-, FTR20-
Declaration number: UK_00546_01.22Idioma:
Inglés
Versión:
20/12/2022
Tamaño del archivo:
251.6 KB
Nombre del archivo:
UK_00546_01.22.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Soliwave
Product root: FDR56-, FQR56-, FTR20-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: BVS
Category: II 2
010, 005~010 020010
Protection: Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/DbEN ES 23/11/2021Idioma:
Inglés
Versión:
23/11/2021
Tamaño del archivo:
528.2 KB
Nombre del archivo:
BVS_11_ATEX_E_064_N3-ENDE.pdf
-